Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
Verschluss-Spanner, rostfrei
MÄDLER
驱动元件
控制单元
锁定卡箍和快速卡箍
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/verschlussspanner_u_schnellspanner/verschlusssp_rf.prj},{NB=67699204},{ARTNR=67699204},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Stahlblech-Teile: 1.4301 (V2A), Zugbügel: 1.4305 (V2A), Griffteil: Kunststoffkappe, rot, ölbeständig},{GR=160},{VWE=0},{FH=1600},{A=12},{B1=26},{B2=28},{B3=21},{B4=20},{B5=14},{D1=M4},{D2=4.3},{H1=22},{H2=18},{L1=98},{L2=11},{M1=19},{M2=5.0},{M3=16},{M4=5},{M5=10},{R=37},{S=2},{W1=25},{W2=11},{GEW=85},{DD1=4},{PPATH=v-sp_es_sbl.prj},{CTN=82057000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
FH
保持力
[N]
A
a
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
B3
b3
[mm]
B4
b4
[mm]
B5
b5
[mm]
D1
d1
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
H1
近似尺寸 - H1
[mm]
H2
近似尺寸 - H2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
M1
m1
[mm]
M2
m2
[mm]
M3
m3
[mm]
M4
m4
[mm]
M5
m5
[mm]
R
r
[mm]
S
s
[mm]
W1
w1
[mm]
W2
w2
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67699204
67699204
不锈钢
钢板件:1.4301(V2A),夹持托架:1.43...
160
1600
12
26
28
21
20
14
M4
4.3
22
18
98
11
19
5.0
16
5
10
37
2
25
11
85
82057000
67699206
67699206
不锈钢
钢板件:1.4301(V2A),夹持托架:1.43...
320
3200
16
40
44
32
28
22
M6
6.5
30
25
152
19
32
10.5
19
7
14
57
3
48
13
250
82057000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表