lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SSP-VERTIKAL-A - 快速卡箍(垂直卡箍,带水平脚,无压力螺丝),形式A
MÄDLER
驱动元件
控制单元
锁定卡箍和快速卡箍
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/verschlussspanner_u_schnellspanner/schnellsp_vertik_f-a.prj},{NB=67601000},{ARTNR=67601000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahlblech-Teile: Einsatzstahl C10, verzinkt, Lagerbolzen einsatzgehärtet, Griffteil: mit Kunststoffkappe rot, ölbeständig},{HW=Die Andrückschraube muss separat bestellt werden.},{AUSF=Form A: offener Spannnarm},{GR=230},{FH=2200},{A=40},{B1=43},{B2=45},{B3=8.5},{D1=M8},{D2=6.5},{H1=168},{H2=33},{H3=18},{H4=31},{L1=112},{L2=58},{L3=73},{M1=19},{M2=32},{M3=12},{R=104},{S1=3.0},{S2=6},{GEW=350},{CTN=82057000},{DD1=8},{PPATH=ssp_vsp_f-a_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
FH
保持力 FH
[N]
A
a ≈
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
B3
b3
[mm]
D1
d1* - 压力螺钉第593页必须单独订购
[mm]
D2
d2 ≈
[mm]
H1
h1 ≈
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
H4
h4
[mm]
L1
l1最大。
[mm]
L2
l2 ≈
[mm]
L3
l3最大。
[mm]
M1
m1
[mm]
M2
m2
[mm]
M3
m3
[mm]
R
r
[mm]
S1
s1
[mm]
S2
s2
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67600300
67600300
钢,镀锌
钢板部件。表面硬化钢C10,镀锌,轴承螺栓表面硬化...
压力螺丝必须单独订购。
形式A: 开放式夹持臂
70
900
20
29
34
5.2
M5
4.5
98
20
11
21
67
32
41
15
24
7
63
2.0
4
95
82057000
67600600
67600600
钢,镀锌
钢板部件。表面硬化钢C10,镀锌,轴承螺栓表面硬化...
压力螺丝必须单独订购。
形式A: 开放式夹持臂
130
1600
28
35
42
6.2
M6
5.5
142
28
16
27
86
42
54
12
29
8
80
2.5
5
210
82057000
67601000
67601000
钢,镀锌
钢板部件。C10表面硬化钢,镀锌,轴承螺栓表面硬化...
压力螺丝必须单独订购。
形式A: 开放式夹持臂
230
2200
40
43
45
8.5
M8
6.5
168
33
18
31
112
58
73
19
32
12
104
3.0
6
350
82057000
67601500
67601500
钢,镀锌
钢板部件。C10表面硬化钢,镀锌,轴承螺栓表面硬化...
压力螺丝必须单独订购。
形式A: 开放式夹持臂
330
2700
43
50
65
10.5
M10
8.5
195
43
22
38
131
66
86
29
46
10
122
3.5
7
550
82057000
67602000
67602000
钢,镀锌
钢板部件。C10表面硬化钢,镀锌,轴承螺栓表面硬化...
压力螺丝必须单独订购。
形式A: 开放式夹持臂
430
3000
64
58
65
12.5
M12
8.5
247
55
26
45
166
88
114
32
45
10
156
4.0
10
1000
82057000
67602500
67602500
钢,镀锌
钢板部件。C10表面硬化钢,镀锌,轴承螺栓表面硬化...
压力螺丝必须单独订购。
形式A: 开放式夹持臂
530
4600
90
80
95
12.5
M12
12.5
303
84
32
51
225
125
152
50
70
14
212
7.0
10
1960
82057000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表