Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPMU-TG-RF - 夹紧螺母202Tg, 不锈钢
MÄDLER
驱动元件
控制单元
夹紧螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/spannmuttern/spannmutter_202-tg_rf.prj},{NB=66599310},{ARTNR=66599310},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt},{AUSF=Rostfrei},{D1=20},{D2=M10},{A=9},{B=14},{H1=14},{H2=42.5},{L=70},{GEW=60},{DD2=10},{CTN=84879040}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2近似。
[mm]
L
l 大约
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66599308
66599308
不锈钢
不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂
不锈钢
16
M8
7
12
12
34.0
56
30
84879040
66599310
66599310
不锈钢
不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂
不锈钢
20
M10
9
14
14
42.5
70
60
84879040
66599312
66599312
不锈钢
不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂
不锈钢
25
M12
11
18
18
53.0
87
125
84879040
66599316
66599316
不锈钢
不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂
不锈钢
32
M16
15
22
22
66.5
109
248
84879040
66599320
66599320
不锈钢
不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂
不锈钢
40
M20
18
28
28
84.5
140
419
84879040
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表