lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-M238-ZD-B - 铰链M238, 锌合金压铸, 可调节
MÄDLER
驱动元件
控制单元
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/scharniere/scharnier_m238_f-b.prj},{NB=67700401},{ARTNR=67700401},{L=42},{D1=5.3},{D2=4},{H1=11.0},{H2=6.5},{H3=7.5},{L3=17},{M=25},{GEW=54},{H4=8.7},{D3=7.5},{BA=8.5},{B=10.5},{BF=3.8},{D4=13},{D5=11},{T1=14.7},{B2=1.5},{H5=3.3},{H6=4.5},{H7=3.1},{H8=7.0},{B3=15.5},{B4=1},{L1=38.7},{A=1},{D6=7},{T2=1.5},{T3=8.1},{CTN=83021000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Zink-Druckguss schwarz},{MAT=Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005, strukturmatt, Abdeckung: Kunststoff schwarzgrau, Stift: Edelstahl 1.4305 (V2A), Justierscheibe: Stahl gehärtet},{HW=Die max. Radial- und Axialkräfte sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung},{AUSF=Form B: Beidseitig justierbar}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
L
l
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H1
h1≈
[mm]
H2
h2≈
[mm]
H3
h3
[mm]
L3
l3
[mm]
M
m
[mm]
FA
FA 1) - 最大轴向力
[N]
FR
FR 2) - 开启角度为90°时的最大径向力
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67700401
67700401
压铸锌黑
压铸锌合金,塑料涂层,黑色RAL 9005,亚光纹...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
B型:可在两侧调整
42
5.3
4
11.0
6.5
7.5
17
25
1050
2100
54
83021000
67700402
67700402
压铸锌黑
压铸锌合金,塑料涂层,黑色RAL 9005,亚光纹...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
B型:可在两侧调整
50
6.3
5
13.5
7.0
8.5
21
30
1500
2200
91
83021000
67700403
67700403
压铸锌黑
压铸锌合金,塑料涂层,黑色RAL 9005,亚光纹...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
B型:可在两侧调整
60
6.3
6
16.5
8.5
11.0
26
36
1500
3200
160
83021000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表