Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-M128-ST-STS - 钢制铰链M128,焊接而成
MÄDLER
驱动元件
控制单元
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/scharniere/scharnier_m128_st_sts.prj},{NB=67700118},{ARTNR=67700118},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl, mit Messing-Gleitscheibe, Stift aus Stahl},{AUSF=Form ST: mit einseitig festem Stahlstift},{L=150},{D1=20},{D2=13},{S1=25.5},{S2=3},{GEW=350},{PPATH=srn_m128_st_sts_sbl.prj},{CTN=83021000},{FORM=ST}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
L
l ≈
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
S1
s1
[mm]
S2
s2
[mm]
GEW
砝码 ≈
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67700111
67700111
Stal
钢,带黄铜滑动垫圈,钢针
ST型:带单侧固定钢针
40
8
5
10.0
2
15
83021000
67700112
67700112
Stal
钢,带黄铜滑动垫圈,钢针
ST型:带单侧固定钢针
50
8
5
10.0
2
19
83021000
67700113
67700113
Stal
钢,带黄铜滑动垫圈,钢针
ST型:带单侧固定钢针
60
10
6
12.0
2
36
83021000
67700114
67700114
Stal
钢,带黄铜滑动垫圈,钢针
ST型:带单侧固定钢针
80
13
8
15.5
2
80
83021000
67700115
67700115
Stal
钢,带黄铜滑动垫圈,钢针
ST型:带单侧固定钢针
100
16
10
20.0
3
140
83021000
67700116
67700116
Stal
钢,带黄铜滑动垫圈,钢针
ST型:带单侧固定钢针
120
16
11
20.0
3
198
83021000
67700117
67700117
Stal
钢,带黄铜滑动垫圈,钢针
ST型:带单侧固定钢针
135
18
12
23.0
3
299
83021000
67700118
67700118
Stal
钢,带黄铜滑动垫圈,钢针
ST型:带单侧固定钢针
150
20
13
25.5
3
350
83021000
67700119
67700119
Stal
钢,带黄铜滑动垫圈,钢针
ST型:带单侧固定钢针
180
20
14
25.5
3
470
83021000
67700120
67700120
Stal
钢,带黄铜滑动垫圈,钢针
ST型:带单侧固定钢针
200
23
16
28.5
3
670
83021000
67700124
67700124
Stal
钢,带黄铜滑动垫圈,钢针
STS型:带单侧固定钢销和油嘴DIN 71412-...
80
13
8
15.5
2
80
83021000
67700125
67700125
Stal
钢,带黄铜滑动垫圈,钢针
STS型:带单侧固定钢销和油嘴DIN 71412-...
100
16
10
20.0
3
140
83021000
67700126
67700126
Stal
钢,带黄铜滑动垫圈,钢针
STS型:带单侧固定钢销和油嘴DIN 71412-...
120
16
11
20.0
3
198
83021000
67700127
67700127
Stal
钢,带黄铜滑动垫圈,钢针
STS型:带单侧固定钢销和油嘴DIN 71412-...
135
18
12
23.0
3
299
83021000
67700128
67700128
Stal
钢,带黄铜滑动垫圈,钢针
STS型:带单侧固定钢销和油嘴DIN 71412-...
150
20
13
25.5
3
350
83021000
67700129
67700129
Stal
钢,带黄铜滑动垫圈,钢针
STS型:带单侧固定钢销和油嘴DIN 71412-...
180
20
14
25.5
3
470
83021000
67700130
67700130
Stal
钢,带黄铜滑动垫圈,钢针
STS型:带单侧固定钢销和油嘴DIN 71412-...
200
23
16
28.5
3
670
83021000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表