Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SH-2120-ST - 带长毂的换档杆 2120 件
MÄDLER
驱动元件
控制单元
换档杆
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/schalthebel/schalthebel_2120_st.prj},{NB=66642500},{ARTNR=66642500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl feingedreht und brüniert, Kugelkopf aus Kunststoff},{AUSF=Form E = Hebel schräg mit Gewinde},{D1=25},{D2=M12},{D4=10},{D5=25},{H=42},{L=96},{T1=18},{GEW=182},{DD2=12},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
H
h
[mm]
L
近似值-l
[mm]
T1
t1
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66642000
66642000
钢,黑色氧化处理
钢制精密车削和抛光,塑料球头
形式E = 带螺纹的斜向杠杆
20
M8
8
20
33
70
15
94
84879059
66642200
66642200
钢,黑色氧化处理
钢制精密车削和抛光,塑料球头
形式E = 带螺纹的斜向杠杆
22
M10
8
20
37
82
15
118
84879059
66642500
66642500
钢,黑色氧化处理
钢制精密车削和抛光,塑料球头
形式E = 带螺纹的斜向杠杆
25
M12
10
25
42
96
18
182
84879059
66642800
66642800
钢,黑色氧化处理
钢制精密车削和抛光,塑料球头
形式E = 带螺纹的斜向杠杆
28
M12
12
30
47
110
18
274
84879059
66643200
66643200
钢,黑色氧化处理
钢制精密车削和抛光,塑料球头
形式E = 带螺纹的斜向杠杆
32
M16
12
32
52
124
23
352
84879059
66643600
66643600
钢,黑色氧化处理
钢制精密车削和抛光,塑料球头
形式E = 带螺纹的斜向杠杆
36
M16
14
35
58
138
24
525
84879059
66644000
66644000
钢,黑色氧化处理
钢制精密车削和抛光,塑料球头
形式E = 带螺纹的斜向杠杆
40
M20
16
40
64
152
27
709
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表