lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN569 HK-KST-B-V - 塑料制的手摇器569
MÄDLER
驱动元件
控制单元
曲柄
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/kurbeln/handkurbel_569_a_kst.prj},{NB=66711300},{ARTNR=66711300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Körper: Kunststoff Thermoplast verstärkt, Nabenbuchse: Stahl brüniert, Zylindergriff: Kunststoff schwarz, mit Messing-Gewindebuchse zur Aufnahme des Zylindergriffs},{AUSF=Form B: mit Bohrung Ød1 - H7},{L=130},{D1=14},{S=14},{D2=28},{D3=24},{D4=40},{H1=44},{H2=14},{H3=34},{H4=16},{GD=26},{GL=82.5},{GEW=320},{DZG=26},{D2G=10},{D3G=13},{D4G=21},{L2G=16},{L3G=2.5},{CTN=84879090},{GH2=49},{TYP=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
L
l
[mm]
D1
d1 H7
[mm]
S
s - H11
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
H4
h4
[mm]
GD
手柄-Ø
[mm]
GL
手柄长度l
[mm]
GEW
重量
[g]
DZG
缸体手柄直径
[mm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
GH2
Ganter H2
[mm]
TYP
类型
ⁿ/ₐ
66710600
66710600
黑色塑料
本体:塑料热塑强化,轮毂衬套:钢质抛光,气缸把手:...
B型:带孔径Ød1 - H7
64
10
10
18
16
27
29
10
20
13
18
42.5
88
18
84879090
33
1
66710800
66710800
黑色塑料
本体:塑料热塑强化,轮毂衬套:钢质抛光,气缸把手:...
B型:带孔径Ød1 - H7
80
10
10
22
17
30
32
10
23
13
21
52.5
132
21
84879090
36
1
66711000
66711000
黑色塑料
本体:塑料热塑强化,轮毂衬套:钢质抛光,气缸把手:...
B型:带孔径Ød1 - H7
100
12
12
24
21
34
37
10
25
16
23
67.5
220
23
84879090
40
1
66711300
66711300
黑色塑料
本体:塑料热塑强化,轮毂衬套:钢质抛光,气缸把手:...
B型:带孔径Ød1 - H7
130
14
14
28
24
40
44
14
34
16
26
82.5
320
26
84879090
49
1
66711600
66711600
黑色塑料
本体:塑料热塑强化,轮毂衬套:钢质抛光,气缸把手:...
B型:带孔径Ød1 - H7
160
16
17
34
27
45
49
15
38
18
28
92.5
442
28
84879090
55
1
66720600
66720600
黑色塑料
本体:塑料热塑强化,轮毂衬套:钢质抛光,气缸把手:...
V: 带方孔s - H11
64
10
10
18
16
27
29
10
20
13
18
42.5
63
18
84879090
33
2
66720800
66720800
黑色塑料
本体:塑料热塑强化,轮毂衬套:钢质抛光,气缸把手:...
V: 带方孔s - H11
80
10
10
22
17
30
32
10
23
13
21
52.5
103
21
84879090
36
2
66721000
66721000
黑色塑料
本体:塑料热塑强化,轮毂衬套:钢质抛光,气缸把手:...
V: 带方孔s - H11
100
12
12
24
21
34
37
10
25
16
23
67.5
185
23
84879090
40
2
66721300
66721300
黑色塑料
本体:塑料热塑强化,轮毂衬套:钢质抛光,气缸把手:...
V: 带方孔s - H11
130
14
14
28
24
40
44
14
34
16
26
82.5
260
26
84879090
49
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表