Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN950-AL-B/A - 与DIN 950相似的盘形手轮,铝制
MÄDLER
驱动元件
控制单元
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/scheibenhr_din950_al.prj},{NB=67031600},{ARTNR=67031600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert},{AUSF=B/A: ohne Passfedernut},{D1=160},{D2=15},{D3=34.5},{L1=40},{L2=20},{GEW=0.72},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - H7
[mm]
D3
d3* - 轮毂直径大于DIN 950中的直径
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67030800
67030800
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A: 无键槽
80
10
26.0
29
16
0.15
84879090
67031000
67031000
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A: 无键槽
100
12
28.0
33
17
0.26
84879090
67031200
67031200
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A: 无键槽
125
13
30.0
36
18
0.35
84879090
67031400
67031400
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A: 无键槽
140
14
32.0
39
19
0.46
84879090
67031600
67031600
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A: 无键槽
160
15
34.5
40
20
0.72
84879090
67031800
67031800
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A: 无键槽
180
16
38.5
43
22
0.95
84879090
67032000
67032000
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A: 无键槽
200
18
42.5
45
24
1.20
84879090
67032200
67032200
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A: 无键槽
225
20
43.0
48
26
1.60
84879090
67032500
67032500
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A: 无键槽
250
22
48.5
50
28
2.00
84879090
67032800
67032800
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A: 无键槽
280
24
53.0
53
30
2.40
84879090
67033200
67033200
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A: 无键槽
315
26
56.0
56
33
3.50
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表