Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-HR-323-AL-SW-ZYG - 圆盘手轮323,带可转动的圆柱形手柄
MÄDLER
驱动元件
控制单元
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/scheibenhr_323_zylgr.prj},{NB=67091700},{ARTNR=67091700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium schwarz},{MAT=Radkörper: Aluminium-Kokillenguss, kunststoffbeschichtet schwarz strukturmatt, Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht, Griff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt, Achsteil: Stahl verzinkt, blau passiviert},{AUSF=B/G: ohne Passfedernut},{D1=250},{D2=22},{D3=48},{B1=23},{L1=51},{L2=28},{GD=25},{GL=86.5},{GEW=1670},{D1G=25},{D2G=10},{D3G=16},{D4G=20.0},{L1G=84.0},{L2G=16},{L3G=2.5},{L4G=30},{BG=24},{RR=113.0},{NNB=0},{NT=0.0},{R=2.50},{AUSF1=0},{D4=199},{T1=23},{T2=8.35},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - H7
[mm]
D3
d3
[mm]
B1
b1
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
GD
手柄-Ø
[mm]
GL
手柄长度l
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67091100
67091100
铝黑色
车轮中心:铝制冷铸,黑色亚光塑料涂层,机械加工的轮...
B/G:无键槽
80
10
26
13
26
16
16
44.0
160
84879090
67091200
67091200
铝黑色
车轮中心:铝制冷铸,黑色亚光塑料涂层,机械加工的轮...
B/G:无键槽
100
10
28
14
30
17
18
58.5
250
84879090
67091300
67091300
铝黑色
车轮中心:铝制冷铸,黑色亚光塑料涂层,机械加工的轮...
B/G:无键槽
125
12
31
15
33
18
22
61.5
400
84879090
67091400
67091400
铝黑色
车轮中心:铝制冷铸,黑色亚光塑料涂层,机械加工的轮...
B/G:无键槽
140
14
36
16
36
19
24
76.5
510
84879090
67091500
67091500
铝黑色
车轮中心:铝制冷铸,黑色亚光塑料涂层,机械加工的轮...
B/G:无键槽
160
14
36
18
39
20
24
76.5
670
84879090
67091600
67091600
铝黑色
车轮中心:铝制冷铸,黑色亚光塑料涂层,机械加工的轮...
B/G:无键槽
200
18
42
20
45
24
25
86.5
1030
84879090
67091700
67091700
铝黑色
车轮中心:铝制冷铸,黑色亚光塑料涂层,机械加工的轮...
B/G:无键槽
250
22
48
23
51
28
25
86.5
1670
84879090
67091101
67091101
铝黑色
车轮中心:铝制冷铸,黑色亚光塑料涂层,机械加工的轮...
N/G:带键槽DIN 6885-1
80
10
26
13
26
16
16
44.0
160
84879090
67091201
67091201
铝黑色
车轮中心:铝制冷铸,黑色亚光塑料涂层,机械加工的轮...
N/G:带键槽DIN 6885-1
100
10
28
14
30
17
18
58.5
250
84879090
67091301
67091301
铝黑色
车轮中心:铝制冷铸,黑色亚光塑料涂层,机械加工的轮...
N/G:带键槽DIN 6885-1
125
12
31
15
33
18
22
61.5
400
84879090
67091401
67091401
铝黑色
车轮中心:铝制冷铸,黑色亚光塑料涂层,机械加工的轮...
N/G:带键槽DIN 6885-1
140
14
36
16
36
19
24
76.5
510
84879090
67091501
67091501
铝黑色
车轮中心:铝制冷铸,黑色亚光塑料涂层,机械加工的轮...
N/G:带键槽DIN 6885-1
160
14
36
18
39
20
24
76.5
670
84879090
67091601
67091601
铝黑色
车轮中心:铝制冷铸,黑色亚光塑料涂层,机械加工的轮...
N/G:带键槽DIN 6885-1
200
18
42
20
45
24
25
86.5
1030
84879090
67091701
67091701
铝黑色
车轮中心:铝制冷铸,黑色亚光塑料涂层,机械加工的轮...
N/G:带键槽DIN 6885-1
250
22
48
23
51
28
25
86.5
1670
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表