Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN950-GG-B/G-N/G - DIN 950型辐条式手轮,带光滑轮缘和斜臂,带螺纹孔眼
MÄDLER
驱动元件
控制单元
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/s-hr_din950_m_gwa_gg.prj},{NB=67244000},{ARTNR=67244000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25, Kranz gedreht und poliert, Nabenflächen bearbeitet},{HW=Der passende Ballengriff muss separat bestellt werden.},{AUSF=B/G: ohne Passfedernut / 5 Speichen},{D1=400},{D2=30},{D3=65},{L1=63},{L2=38},{GEW=11.20},{ARTNR1=66213200},{ARTNR2=66313200},{AUSF1=0},{NNB=0},{NT=0.0},{GE=12},{SPI=52.5},{SPA=36.5},{RR=171.0},{D6=373.25},{D4=22},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - H7
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
合适的钢制球柄 * - 固定的DIN 39
ⁿ/ₐ
ARTNR2
匹配的钢制球柄 *-可旋转的DIN 98标准
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67240800
67240800
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
80
10
24
29
16
0.45
66211600
66311600
84879090
67241000
67241000
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
100
10
26
33
17
0.56
66211600
66311600
84879090
67241200
67241200
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
125
12
28
36
18
0.85
66212000
66312000
84879090
67241400
67241400
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
140
14
30
39
19
1.10
66212000
66312000
84879090
67241600
67241600
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
160
14
32
40
20
1.35
66212500
66312500
84879090
67241800
67241800
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
180
16
35
43
22
1.80
66212500
66312500
84879090
67242000
67242000
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
200
18
38
45
24
2.30
66212500
66312500
84879090
67242200
67242200
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/5辐条
225
20
42
48
26
3.30
66212500
66312500
84879090
67242500
67242500
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/5辐条
250
22
45
50
28
4.20
66213200
66313200
84879090
67242800
67242800
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/5辐条
280
24
50
53
30
5.20
66213200
66313200
84879090
67243100
67243100
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/5辐条
315
26
53
56
33
6.50
66213200
66313200
84879090
67243600
67243600
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/5辐条
360
28
60
59
35
8.90
66213200
66313200
84879090
67244000
67244000
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/5辐条
400
30
65
63
38
11.20
66213200
66313200
84879090
67240801
67240801
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
80
10
24
29
16
0.45
66211600
66311600
84879090
67241001
67241001
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
100
10
26
33
17
0.56
66211600
66311600
84879090
67241201
67241201
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
125
12
28
36
18
0.85
66212000
66312000
84879090
67241401
67241401
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
140
14
30
39
19
1.10
66212000
66312000
84879090
67241601
67241601
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
160
14
32
40
20
1.35
66212500
66312500
84879090
67241801
67241801
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
180
16
35
43
22
1.80
66212500
66312500
84879090
67242001
67242001
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
200
18
38
45
24
2.30
66212500
66312500
84879090
67242201
67242201
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐...
225
20
42
48
26
3.30
66212500
66312500
84879090
67242501
67242501
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐...
250
22
45
50
28
4.20
66213200
66313200
84879090
67242801
67242801
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐...
280
24
50
53
30
5.20
66213200
66313200
84879090
67243101
67243101
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐...
315
26
53
56
33
6.50
66213200
66313200
84879090
67243601
67243601
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐...
360
28
60
59
35
8.90
66213200
66313200
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表