Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-565.1-AL-SW - 弓形拉手565.1,材料为铝
MÄDLER
驱动元件
控制单元
弓形手柄
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/buegelgriffe/buegelgri_565-1_al.prj},{NB=66666200},{ARTNR=66666200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium schwarz},{MAT=gezogenem Aluminiumprofil, kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9011 strukturmatt},{AUSF=Montage von der Bedienungsseite},{L1=132},{A=17},{B=26},{D=6.4},{H1=55},{H2=17},{L2=146},{R=17},{GEW=163},{CTN=83024900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
L1
l 1
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
D
d
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
L2
l2
[mm]
R
r
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66666000
66666000
铝黑色
拉伸的铝型材,塑料涂层,黑色RAL 9011纹理的...
从操作侧安装
116
17
26
6.4
55
17
130
17
147
83024900
66666200
66666200
铝黑色
拉伸的铝型材,塑料涂层,黑色RAL 9011纹理的...
从操作侧安装
132
17
26
6.4
55
17
146
17
163
83024900
66666400
66666400
铝黑色
拉伸的铝型材,塑料涂层,黑色RAL 9011纹理的...
从操作侧安装
164
17
26
6.4
57
17
178
17
197
83024900
66666600
66666600
铝黑色
拉伸的铝型材,塑料涂层,黑色RAL 9011纹理的...
从操作侧安装
196
17
26
6.4
57
17
210
17
229
83024900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表