Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-525-KST - 弓形手柄525,材料为塑料
MÄDLER
驱动元件
控制单元
弓形手柄
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/buegelgriffe/buegelgri_525_pf31.prj},{NB=66660100},{ARTNR=66660100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Duroplast PF31, schwarz glänzend, Pressgrat sauber poliert},{L=86 ±0,5},{A=17},{B=26},{D=M6},{H=43},{T=12},{TB=bis +110 °C},{GEW=85},{LL=86},{DD=6},{CTN=39263000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
L
长度l
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
D
d
[mm]
H
h
[mm]
T
t
[mm]
TB
耐温性
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66660100
66660100
黑色塑料
热固性塑料PF31,黑色,有光泽,压毛刺,抛光干净
86 ±0,5
17
26
M6
43
12
最高至+110 °C
85
39263000
66660200
66660200
黑色塑料
热固性塑料PF31,黑色,有光泽,压毛刺,抛光干净
117 ±0,5
20
30
M8
54
13
最高至+110 °C
138
39263000
66660300
66660300
黑色塑料
热固性塑料PF31,黑色,有光泽,压毛刺,抛光干净
179 ±1
20
30
M8
62
13
最高至+110 °C
185
39263000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表