Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DZ 2109 - 带托架滑轨 DZ 2109,宽12.7 mm,重至35kg,3/4伸展
MÄDLER
驱动元件
滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_dz_2109.prj},{NB=64906240_0_0_0},{ARTNR=64906240},{SL=400},{AUSZUG=281},{A=128},{B=0},{C=0},{D=0},{E=342},{F=215.9},{LASTWERT=30},{GEW=1.07},{B1=34.800},{H1=12.700},{T=1.500},{R2=2.500},{R3=1.000},{ABL1=25.400},{ABL2=25.400},{BA=3.000},{WBB=20.750},{WBL=49.000},{WBT=1.500},{WBR1=0.500},{WBR2=1.000},{WLB=38.100},{WLL1=58.700},{WLL2=36.800},{WLT=2.200},{BB1=2.500},{BA1=0.000},{CTN=83024900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl},{HW=* Breite mit Montagewinkel 16,8 mm.},{BEZ=DZ 2109-400},{SEITENAUSWAHL=0},{AUSZUG1=0},{AUSZUG2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BEZ
名称
ⁿ/ₐ
SL
钢轨长度
[mm]
AUSZUG
旅行±3.2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
F** - 见互联网上的操作说明(装配说明)。
[mm]
LASTWERT
载荷值/一对
[kg]
GEW
重量/对
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64906230
64906230
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
* 带有安装支架的宽度为16.8毫米。
DZ 2109-300
300
205
96
0
0
0
242
215.9
35
0.87
83024900
64906235
64906235
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
* 带有安装支架的宽度为16.8毫米。
DZ 2109-350
350
260
128
0
0
0
292
215.9
35
0.99
83024900
64906240
64906240
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
* 带有安装支架的宽度为16.8毫米。
DZ 2109-400
400
281
128
0
0
0
342
215.9
30
1.07
83024900
64906245
64906245
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
* 带有安装支架的宽度为16.8毫米。
DZ 2109-450
450
331
128
224
0
0
392
215.9
30
1.14
83024900
64906250
64906250
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
* 带有安装支架的宽度为16.8毫米。
DZ 2109-500
500
376
128
224
0
0
442
292.1
25
1.23
83024900
64906255
64906255
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
* 带有安装支架的宽度为16.8毫米。
DZ 2109-550
550
415
128
224
320
0
492
292.1
25
1.33
83024900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表