Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DS 0330 - 拉出轨DS 0330,宽度19.1毫米,最大80公斤,全伸长,不锈钢材质
MÄDLER
驱动元件
滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_ds_0330.prj},{NB=64944645_0},{ARTNR=64944645},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{BEZ=DS 0330-450},{SL=450},{AUSZUG=452},{AUSZUG1=0},{A=0},{B=224},{C=352},{D=192},{E=0},{F=320},{G=352},{LASTWERT=80 / 65},{GEW=1.66},{BB1=6.5},{BH1=4.3},{PPATH=../ds-0330/ds-0330_asmtpl.prj},{CTN=83024900},{DIST=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BEZ
名称
ⁿ/ₐ
SL
钢轨长度
[mm]
AUSZUG
延长线±3.2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
LASTWERT
载荷值/对--在10,000/80,000循环时
[kg]
GEW
重量/对
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64944630
64944630
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 0330-300
300
304
0
192
242
0
0
192
224
65 / 50
1.08
83024900
64944635
64944635
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 0330-350
350
354
0
224
256
0
0
224
256
70 / 55
1.29
83024900
64944640
64944640
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 0330-400
400
403
0
192
320
160
0
288
320
75 / 60
1.48
83024900
64944645
64944645
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 0330-450
450
452
0
224
352
192
0
320
352
80 / 65
1.66
83024900
64944650
64944650
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 0330-500
500
501
256
288
416
224
256
384
416
75 / 57
1.86
83024900
64944655
64944655
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 0330-550
550
550
288
320
480
256
288
416
448
70 / 50
2.07
83024900
64944660
64944660
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 0330-600
600
600
320
352
512
288
320
480
512
65 / 45
2.26
83024900
64944670
64944670
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 0330-700
700
698
352
384
608
320
352
576
608
55 / 30
2.67
83024900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表