Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DA 5321 - 拉出式导轨DA5321,宽度19.1毫米,最大50公斤,过度伸展
MÄDLER
驱动元件
滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_da_5321.prj},{NB=64904550_0},{ARTNR=64904550},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Schienenteile: Aluminium, Kugelkäfige / Kugeln: Edelstahl},{BEZ=DA 5321-500},{SL=500},{AUSZUG=524},{AUSZUG1=0},{A=192},{B=224},{C=384},{D=416},{E=160},{F=192},{LASTWERT=50},{GEW=1.24},{PPATH=../da-5321/auszugschiene_da-5321_sbl.prj},{CTN=83024900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BEZ
名称
ⁿ/ₐ
SL
钢轨长度
[mm]
AUSZUG
延长线±3.2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
LASTWERT
载荷值/一对
[kg]
GEW
重量/对
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64904530
64904530
铝合金
轨道部件。铝,球笼/球。不锈钢
DA 5321-300
300
324
0
0
192
224
0
0
40
0.72
83024900
64904535
64904535
铝合金
轨道部件。铝,球笼/球。不锈钢
DA 5321-350
350
374
0
0
224
256
0
0
43
0.86
83024900
64904540
64904540
铝合金
轨道部件。铝,球笼/球。不锈钢
DA 5321-400
400
424
160
192
288
320
128
160
45
0.98
83024900
64904545
64904545
铝合金
轨道部件。铝,球笼/球。不锈钢
DA 5321-450
450
474
160
192
320
352
128
160
48
1.11
83024900
64904550
64904550
铝合金
轨道部件。铝,球笼/球。不锈钢
DA 5321-500
500
524
192
224
384
416
160
192
50
1.24
83024900
64904555
64904555
铝合金
轨道部件。铝,球笼/球。不锈钢
DA 5321-550
550
574
192
224
416
448
160
192
50
1.37
83024900
64904560
64904560
铝合金
轨道部件。铝,球笼/球。不锈钢
DA 5321-600
600
624
256
288
480
512
192
256
50
1.50
83024900
64904565
64904565
铝合金
轨道部件。铝,球笼/球。不锈钢
DA 5321-650
650
674
256
288
544
576
192
256
50
1.62
83024900
64904570
64904570
铝合金
轨道部件。铝,球笼/球。不锈钢
DA 5321-700
700
724
288
320
576
608
256
288
50
1.76
83024900
64904580
64904580
铝合金
轨道部件。铝,球笼/球。不锈钢
DA 5321-790
790
804
352
384
672
704
320
352
40
2.00
83024900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表