RSE-P1-4 - Teller für Rundschalteinheit
Mader
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{mader/zubehoer/teller_rse_p1_4.prj},{NB=MADER Teller fuer Rundschalteinheit ABT-145-ST-S-RSE-4},{IDNR=},{TYP=ABT-145-ST-S-RSE-4},{A=145},{B=8},{C=Ø10.5},{C1=10.5},{D=Ø24},{D1=24},{E=4.5},{F=Ø6.4},{F1=6.4},{G=Ø30},{G1=30},{H=2},{I=3x120°},{I1=120},{J=Ø92},{J1=92}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
H7
[mm]
H
[mm]
I
[°]
J
[mm]
MADER Teller für Rundscha...
ABT-145-ST-D-RSE-4
145
8
Ø10.5
Ø24
4.5
Ø6.4
Ø30
2
3x120°
Ø92
MADER Teller für Rundscha...
ABT-145-ST-S-RSE-4
145
8
Ø10.5
Ø24
4.5
Ø6.4
Ø30
2
3x120°
Ø92
MADER Teller für Rundscha...
ABT-185-ST-D-RSE-4
185
8
Ø10.5
Ø24
4.5
Ø6.4
Ø30
2
3x120°
Ø92
MADER Teller für Rundscha...
ABT-185-ST-S-RSE-4
185
8
Ø10.5
Ø24
4.5
Ø6.4
Ø30
2
3x120°
Ø92
MADER Teller für Rundscha...
ABT-198-AL-D-RSE-4
198
10
Ø10.5
Ø24
4.5
Ø6.4
Ø30
2
3x120°
Ø92
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表