目錄: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Modèle 20011B - zingué Classe 8.8
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD模型選擇
{m_direct/acier/20011b.prj},{NB=emile_maurin_20011B12X80},{REF=20011B12X80},{DXL=12x80},{MAT=Acier zingué classe 8.8},{IDNR=},{D=12},{D3=9.853},{P=1.750},{L=80},{LG=50.000},{LS=41.250},{S=18},{C=0.600},{DA=13.700},{DW=16.630},{K=7.5},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-hexagonale-partiellement-filetee-acier-classe-8-zn-iso-4014-20011b}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 20011B6X50
20011B6X50
6x50
Acier zingué classe 8.8
6
50
10
4.0
Emile Maurin 20011B6X60
20011B6X60
6x60
Acier zingué classe 8.8
6
60
10
4.0
Emile Maurin 20011B6X70
20011B6X70
6x70
Acier zingué classe 8.8
6
70
10
4.0
Emile Maurin 20011B8X50
20011B8X50
8x50
Acier zingué classe 8.8
8
50
13
5.3
Emile Maurin 20011B8X55
20011B8X55
8x55
Acier zingué classe 8.8
8
55
13
5.3
Emile Maurin 20011B8X60
20011B8X60
8x60
Acier zingué classe 8.8
8
60
13
5.3
Emile Maurin 20011B8X65
20011B8X65
8x65
Acier zingué classe 8.8
8
65
13
5.3
Emile Maurin 20011B8X70
20011B8X70
8x70
Acier zingué classe 8.8
8
70
13
5.3
Emile Maurin 20011B8X80
20011B8X80
8x80
Acier zingué classe 8.8
8
80
13
5.3
Emile Maurin 20011B8X90
20011B8X90
8x90
Acier zingué classe 8.8
8
90
13
5.3
Emile Maurin 20011B8X100
20011B8X100
8x100
Acier zingué classe 8.8
8
100
13
5.3
Emile Maurin 20011B10X40
20011B10X40
10x40
Acier zingué classe 8.8
10
40
16
6.4
Emile Maurin 20011B10X50
20011B10X50
10x50
Acier zingué classe 8.8
10
50
16
6.4
Emile Maurin 20011B10X60
20011B10X60
10x60
Acier zingué classe 8.8
10
60
16
6.4
Emile Maurin 20011B10X70
20011B10X70
10x70
Acier zingué classe 8.8
10
70
16
6.4
Emile Maurin 20011B10X80
20011B10X80
10x80
Acier zingué classe 8.8
10
80
16
6.4
Emile Maurin 20011B10X90
20011B10X90
10x90
Acier zingué classe 8.8
10
90
16
6.4
Emile Maurin 20011B10X100
20011B10X100
10x100
Acier zingué classe 8.8
10
100
16
6.4
Emile Maurin 20011B10X110
20011B10X110
10x110
Acier zingué classe 8.8
10
110
16
6.4
Emile Maurin 20011B12X40
20011B12X40
12x40
Acier zingué classe 8.8
12
40
18
7.5
Emile Maurin 20011B12X50
20011B12X50
12x50
Acier zingué classe 8.8
12
50
18
7.5
Emile Maurin 20011B12X60
20011B12X60
12x60
Acier zingué classe 8.8
12
60
18
7.5
Emile Maurin 20011B12X70
20011B12X70
12x70
Acier zingué classe 8.8
12
70
18
7.5
Emile Maurin 20011B12X80
20011B12X80
12x80
Acier zingué classe 8.8
12
80
18
7.5
Emile Maurin 20011B12X90
20011B12X90
12x90
Acier zingué classe 8.8
12
90
18
7.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表