目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
TCHC 02 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse acier 12.9 [Partiel]
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/e2-fixation/tchc02.prj},{NB=lypsis_tchc_02_1207233},{CODE=1207233},{D=14.0},{L=160},{P=2.00},{DK=21.0},{K=14.0},{S=12.0},{T=7.0},{B=40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code Article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
DK
dk
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
T
t
[mm]
B
b
[mm]
LYPSIS - TCHC 02 - 120703...
1207038
3.0
22
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 02 - 120703...
1207039
3.0
25
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 02 - 120704...
1207040
3.0
30
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 02 - 120704...
1207041
3.0
35
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 02 - 120704...
1207042
3.0
40
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 02 - 120704...
1207044
3.0
50
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 02 - 120704...
1207045
3.0
60
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 02 - 120705...
1207058
4.0
30
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120705...
1207059
4.0
35
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120706...
1207060
4.0
40
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120706...
1207061
4.0
45
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120706...
1207062
4.0
50
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120706...
1207063
4.0
55
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120706...
1207064
4.0
60
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120902...
1209026
4.0
65
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120706...
1207065
4.0
70
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120706...
1207066
4.0
80
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120902...
1209025
4.0
90
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120945...
1209453
4.0
100
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120707...
1207077
5.0
30
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 02 - 120707...
1207078
5.0
35
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 02 - 120707...
1207079
5.0
40
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 02 - 120708...
1207080
5.0
45
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 02 - 120708...
1207081
5.0
50
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 02 - 120708...
1207082
5.0
55
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表