目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
PI-01 - Plaque isolante [200°C]
LYPSIS
A1-Molds
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a1-structures/pi_01.prj},{NB=lypsis_pi_01_0113443},{CODE=0113443},{L=346},{P=546},{E=8},{REFCOM=PI-01 [346x546x8] 200°C}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
REFCOM
Ref. com.
ⁿ/ₐ
LYPSIS - PI-01 - 0113401
0113401
156
156
6
PI-01 [156x156x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113403
0113403
156
196
6
PI-01 [156x196x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113400
0113400
156
206
6
PI-01 [156x206x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113405
0113405
156
246
6
PI-01 [156x246x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113407
0113407
190
246
6
PI-01 [190x246x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113408
0113408
196
196
6
PI-01 [196x196x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113402
0113402
196
206
6
PI-01 [196x206x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113404
0113404
196
246
6
PI-01 [196x246x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113411
0113411
196
296
6
PI-01 [196x296x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113413
0113413
196
346
6
PI-01 [196x346x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113415
0113415
196
396
6
PI-01 [196x396x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113409
0113409
246
246
6
PI-01 [246x246x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113406
0113406
246
254
6
PI-01 [246x254x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113410
0113410
246
296
6
PI-01 [246x296x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113412
0113412
246
346
6
PI-01 [246x346x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113414
0113414
246
396
6
PI-01 [246x396x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113420
0113420
246
446
6
PI-01 [246x446x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113422
0113422
246
496
6
PI-01 [246x496x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113416
0113416
296
296
6
PI-01 [296x296x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113417
0113417
296
346
6
PI-01 [296x346x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113418
0113418
296
396
6
PI-01 [296x396x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113419
0113419
296
446
6
PI-01 [296x446x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113435
0113435
296
446
8
PI-01 [296x446x8] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113421
0113421
296
496
6
PI-01 [296x496x6] 200°C
LYPSIS - PI-01 - 0113437
0113437
296
496
8
PI-01 [296x496x8] 200°C
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CG-07 - Colonne guidage épaulée plot centrage acier
LYPSIS
01.08.2022
BG-10 - Bague guidage épaulée plot centrage acier
LYPSIS
01.08.2022
DC-03 - Douille centrage lisse acier
LYPSIS
01.08.2022
KLA_type_C - Configurateur type C
LYPSIS
13.09.2022
RB-02 - Repos batterie d'éjection
LYPSIS
13.09.2022
TFHC 05 - Vis tête fraisée hexagonale creuse acier 10.9 [Total]
LYPSIS
13.09.2022
BI-03 - Buse injection à double indexation
LYPSIS
01.08.2022
CT-01 - Compteur de cycle mécanique
LYPSIS
01.08.2022
L15 - Semelle débordante
LYPSIS
01.08.2022
SG-02CX - Cage à billes
LYPSIS
01.08.2022
RE-03 - Ressort de compression, charges moyennes
LYPSIS
24.11.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表