880TAB 系列 - 导轨
利来链条
导轨
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/guide/880tab_ug.prj},{NB=880TAB-K325-R500-100-1(90)},{CRN=880TAB-K325},{SERIES=880TAB Series},{RT=100-1},{PN=Sideflex Chain Curved Track Rail},{MATERIAL=The material is ultra high molecular polyethylene, the color is black.},{TEMPERATURE=The operating temperature is -30℃~90℃.},{AT=The same width of 880TAB-K325/K450 and 881TAB-K325/K450, use the same striaght and curve tracks. },{BRA=90},{R=R500},{RX=500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CRN
弯轨名称
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATURE
温度
ⁿ/ₐ
AT
适用于
ⁿ/ₐ
CRM
弯轨型号
ⁿ/ₐ
R
弯轨最小中心半径
ⁿ/ₐ
W
弯轨宽度
ⁿ/ₐ
T
弯轨间距
ⁿ/ₐ
H
弯导轨厚度
ⁿ/ₐ
880TAB-K325-R500-100-1
880TAB-K325
880TAB 系列
兀导侧弯链弯导轨
材质为超高分子聚乙烯,颜色黑色。
使用温度为-30℃~90℃。
880TAB-K325/K450与SS881TAB...
880TAB-K325-R500-100-1
R500
100
0
25
880TAB-K450-R500-130-1
880TAB-K450
880TAB 系列
兀导侧弯链弯导轨
材质为超高分子聚乙烯,颜色黑色。
使用温度为-30℃~90℃。
880TAB-K325/K450与SS881TAB...
880TAB-K450-R500-130-1
R500
130
0
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表