目錄: Lechler
Created: 10.07.2008
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Lechler
Series 644 - Descaling Nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Descaling nozzles
644
Powered by
CAD模型選擇
{lechler/flachstrahlduesen/entzunderungsduesen/644/644.prj},{NB=LECHLER_64468711},{IDENTNR=},{WINKEL=30},{TYPE=644687},{MATX='11','Est. 1.4034','27','Hartmetall'},{MAT=11},{A=2.80},{E=2.10},{P1=36.00},{P2=0.60},{P3=9.51},{P4=50.91},{P5=0.85},{P6=13.45},{L=35},{DA=24},{G=M16x1},{GNDM=16.000},{GP=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Equivalent hole diameter
[mm]
P1
P=100 bar (1450 psi)
[l/min]
P2
P=100 bar (1450 psi)
[l/sec]
P3
P=100 bar (1450 psi)
[Gall./min]
P4
P=200 bar (2900 psi)
[l/min]
P5
P=200 bar (2900 psi)
[l/sec]
P6
P=200 bar (2900 psi)
[Gall/min]
L
Length
[mm]
DA
Outer diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
LECHLER_64449527
22
644495
1.50
12.00
0.20
3.17
16.97
0.28
4.50
35
24
M16x1
LECHLER_64453511
22
644535
1.75
15.00
0.25
3.96
21.21
0.35
5.60
35
24
M16x1
LECHLER_64456511
22
644565
2.00
18.00
0.30
4.76
25.46
0.42
6.73
35
24
M16x1
LECHLER_64460511
22
644605
2.10
23.00
0.38
6.08
35.53
0.59
9.39
35
24
M16x1
LECHLER_64464511
22
644645
2.50
28.00
0.47
7.40
39.60
0.66
10.46
35
24
M16x1
LECHLER_64468511
22
644685
2.80
36.00
0.60
9.51
50.91
0.85
13.45
35
24
M16x1
LECHLER_64472511
22
644725
3.00
45.00
0.75
11.89
63.64
1.06
16.18
35
24
M16x1
LECHLER_64476511
22
644765
3.50
58.00
0.97
15.32
82.02
1.37
21.67
35
24
M16x1
LECHLER_64480511
22
644805
3.80
72.00
1.20
19.02
101.82
1.70
26.90
35
24
M16x1
LECHLER_64484511
22
644845
4.30
89.00
1.48
23.51
125.87
2.10
33.25
35
24
M16x1
LECHLER_64488511
22
644885
4.70
112.00
1.87
29.59
158.39
2.64
41.85
35
24
M16x1
LECHLER_64490511
22
644905
5.00
125.00
2.08
33.03
176.78
2.95
46.70
35
24
M16x1
LECHLER_64491511
22
644915
5.20
134.00
2.23
35.40
189.50
3.16
50.07
35
24
M16x1
LECHLER_64449627
26
644496
1.50
12.00
0.20
3.17
16.97
0.28
4.50
35
24
M16x1
LECHLER_64453611
26
644536
1.75
15.00
0.25
3.96
21.21
0.35
5.60
35
24
M16x1
LECHLER_64456611
26
644566
2.00
18.00
0.30
4.76
25.46
0.42
6.73
35
24
M16x1
LECHLER_64460611
26
644606
2.10
23.00
0.38
6.08
35.53
0.59
9.39
35
24
M16x1
LECHLER_64464611
26
644646
2.50
28.00
0.47
7.40
39.60
0.66
10.46
35
24
M16x1
LECHLER_64468611
26
644686
2.80
36.00
0.60
9.51
50.91
0.85
13.45
35
24
M16x1
LECHLER_64472611
26
644726
3.00
45.00
0.75
11.89
63.64
1.06
16.18
35
24
M16x1
LECHLER_64476611
26
644766
3.50
58.00
0.97
15.32
82.02
1.37
21.67
35
24
M16x1
LECHLER_64480611
26
644806
3.80
72.00
1.20
19.02
101.82
1.70
26.90
35
24
M16x1
LECHLER_64484611
26
644846
4.30
89.00
1.48
23.51
125.87
2.10
33.25
35
24
M16x1
LECHLER_64488611
26
644886
4.70
112.00
1.87
29.59
158.39
2.64
41.85
35
24
M16x1
LECHLER_64490611
26
644906
5.00
125.00
2.08
33.03
176.78
2.95
46.70
35
24
M16x1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表