S8M-B - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
同步带轮
一般同步带轮
高扭矩
Powered by
CAD模型選擇
{langle/timing_pulleys/standard_type/high_torque/s8m-b.prj},{NB=LE-AW30S8M150-B-H14},{BW=S8M150},{WM=6061},{ST=W},{TEETH=30},{WS=B},{SHS=H},{H=14.00},{P=0.00},{N=0.00},{V=0.00},{F=0.00},{ZMAX=56},{Z=0},{J=0.0},{PD=76.39},{OD=75.02},{D=60},{FF=87},{E=67},{CTTA=},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{SGP=},{SKH=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
FM
挡边材质
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
FF
[mm]
E
[mm]
MM
m
[mm]
D2
d2
[mm]
LE-AW18S8M150-B-H12
17.0
22.0
37.0
6061
18
0
45.84
44.46
32
52
36
0.00
0.0
LE-AW19S8M150-B-H12
17.0
22.0
37.0
6061
19
0
48.38
47.01
35
55
40
0.00
0.0
LE-AW20S8M150-B-H12
17.0
22.0
37.0
6061
20
0
50.93
49.56
36
58
40
0.00
0.0
LE-AW21S8M150-B-H12
17.0
22.0
37.0
6061
21
0
53.48
52.10
40
61
45
0.00
0.0
LE-AW22S8M150-B-H12
17.0
22.0
37.0
6061
22
0
56.02
54.65
41
61
45
0.00
0.0
LE-AW24S8M150-B-H12
17.0
22.0
37.0
6061
24
0
61.12
59.74
46
67
50
0.00
0.0
LE-AW25S8M150-B-H12
17.0
22.0
37.0
6061
25
0
63.66
62.29
48
70
56
0.00
0.0
LE-AW26S8M150-B-H12
17.0
22.0
37.0
6061
26
0
66.21
64.84
51
74
58
0.00
0.0
LE-AW28S8M150-B-H14
17.0
22.0
37.0
6061
28
0
71.30
69.93
55
80
60
0.00
0.0
LE-AW30S8M150-B-H14
17.0
22.0
37.0
6061
30
0
76.39
75.02
60
87
67
0.00
0.0
LE-AW32S8M150-B-H14
17.0
22.0
37.0
6061
32
0
81.49
80.12
63
87
67
0.00
0.0
LE-AW34S8M150-B-H16
17.0
22.0
37.0
6061
34
0
86.58
85.21
70
95
75
0.00
0.0
LE-AW36S8M150-B-H16
17.0
22.0
37.0
6061
36
0
91.67
90.30
75
99
80
0.00
0.0
LE-AW38S8M150-B-H16
17.0
22.0
37.0
6061
38
0
96.77
95.39
80
104
84
0.00
0.0
LE-AW40S8M150-B-H20
17.0
22.0
37.0
6061
40
0
101.86
100.49
85
111
90
0.00
0.0
LE-AW44S8M150-B-H20
17.0
22.0
42.0
6061
44
0
112.05
110.67
90
119
100
0.00
0.0
LE-AW48S8M150-B-H20
17.0
22.0
42.0
6061
48
0
122.23
120.86
100
127
105
0.00
0.0
LE-AW50S8M150-B-H20
17.0
22.0
42.0
6061
50
0
127.32
125.95
100
135
115
0.00
0.0
LE-AW60S8M150-B-H20
17.0
22.0
42.0
6061
60
0
152.79
151.42
100
160
140
0.00
0.0
LE-AW72S8M150-B-H20
17.0
22.0
37.0
6061
72
0
183.35
181.97
100
190
170
0.00
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表