5GT-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
同步带轮
一般同步带轮
高精定位传动
Powered by
CAD模型選擇
{langle/timing_pulleys/standard_type/high_precision_positioning_transimission/5gt-a.prj},{NB=LE-AW265GT090-A-H10},{BW=5GT090},{WM=6061},{ST=W},{TEETH=26},{WS=A},{SHS=H},{H=10.00},{P=0.00},{N=0},{V=0.00},{Y=0},{ZMAX=27},{Z=0},{J=0.0},{QMAX=27},{Q=0},{RMAX=27},{R=0},{STMAX=14},{S=0},{T=0},{PD=41.38},{OD=40.24},{D=28},{FF=45},{E=33},{CTTA=},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{SGP=},{SKH=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
FM
挡边材质
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
FF
[mm]
E
[mm]
MM
m
[mm]
D2
d2
[mm]
LE-AW145GT090-A-H6
10.3
14.0
22.0
6061
14
0
22.28
21.14
12
26
16
0.00
0.0
LE-AW155GT090-A-H6
10.3
14.0
22.0
6061
15
0
23.87
22.73
13
27
17
0.00
0.0
LE-AW165GT090-A-H6
10.3
14.0
22.0
6061
16
0
25.46
24.32
15
29
19
0.00
0.0
LE-AW185GT090-A-H6
10.3
14.0
22.0
6061
18
0
28.65
27.51
18
32
22
0.00
0.0
LE-AW205GT090-A-H8
10.3
14.0
22.0
6061
20
0
31.83
30.69
20
35
24
0.00
0.0
LE-AW225GT090-A-H8
10.3
14.0
22.0
6061
22
0
35.01
33.87
22
39
27
0.00
0.0
LE-AW245GT090-A-H8
10.3
14.0
22.0
6061
24
0
38.20
37.06
26
42
30
0.00
0.0
LE-AW255GT090-A-H8
10.3
14.0
22.0
6061
25
0
39.79
38.65
28
43
32
0.00
0.0
LE-AW265GT090-A-H10
10.3
14.0
22.0
6061
26
0
41.38
40.24
28
45
33
0.00
0.0
LE-AW285GT090-A-H10
10.3
14.0
22.0
6061
28
0
44.56
43.42
30
48
36
0.00
0.0
LE-AW305GT090-A-H10
10.3
14.0
22.0
6061
30
0
47.75
46.61
32
51
39
0.00
0.0
LE-AW325GT090-A-H10
10.3
14.0
22.0
6061
32
0
50.93
49.79
34
55
42
0.00
0.0
LE-AW345GT090-A-H12
10.3
14.0
22.0
6061
34
0
54.11
52.97
36
58
46
0.00
0.0
LE-AW365GT090-A-H12
10.3
14.0
22.0
6061
36
0
57.30
56.16
38
61
49
0.00
0.0
LE-AW405GT090-A-H12
10.3
14.0
22.0
6061
40
0
63.66
62.52
40
67
55
0.00
0.0
LE-AW445GT090-A-H12
10.3
14.0
22.0
6061
44
0
70.03
68.89
42
74
62
0.00
0.0
LE-AW485GT090-A-H12
10.3
14.0
22.0
6061
48
0
76.39
75.25
46
80
68
0.00
0.0
LE-AW505GT090-A-H12
10.3
14.0
22.0
6061
50
0
79.58
78.44
46
83
71
0.00
0.0
LE-AW605GT090-A-H12
10.3
14.0
22.0
6061
60
0
95.49
94.35
52
99
87
0.00
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表