D-2GT - 带挡边齿型惰轮
专业铝型材制造者-朗乐
惰轮
带挡边,齿型惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{langle/idlers/toothed_idler_with_rib/d-2gt_asmtab.prj},{NB=LE-D-2GT-AWW30GT2040-675ZZ-2},{TYPE1=AWW},{TYPE=AWW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Natural anodizing},{TEETH=30},{AB=GT2040},{PD=19.10},{OD=18.59},{F=24},{E=15},{A=5.0},{W=8.3},{S=0.00},{DH=7.0},{NO=675ZZ},{NFB=2},{D=5},{DD=8},{B=2.5},{DDD=7.4},{DKC=8.4},{DKCK=0.9},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=d_2gt/assembiles/d-2gt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
型式
ⁿ/ₐ
WM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FM
挡边材质
ⁿ/ₐ
BM
轴承材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
AB
适应皮带
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
NO
轴承型式
ⁿ/ₐ
NFB
轴承数量
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
LE-D-2GT-AWC40GT2060-606Z...
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
40
GT2060
25.46
24.96
30
21
7.0
10.3
3.65
0.0
606ZZ
1
6
17
6.0
LE-D-2GT-AWC40GT2090-606Z...
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
40
GT2090
25.46
24.96
30
21
10.0
13.3
5.15
0.0
606ZZ
1
6
17
6.0
LE-D-2GT-SFC40GT2060-606Z...
SFC : 中心轴承型
S45C
SPCC
钢
四氧化三铁保护膜
40
GT2060
25.46
24.96
30
21
7.0
10.3
3.65
0.0
606ZZ
1
6
17
6.0
LE-D-2GT-SFC40GT2090-606Z...
SFC : 中心轴承型
S45C
SPCC
钢
四氧化三铁保护膜
40
GT2090
25.46
24.96
30
21
10.0
13.3
5.15
0.0
606ZZ
1
6
17
6.0
LE-D-2GT-AWW30GT2040-675Z...
AWW : 两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
GT2040
19.10
18.59
24
15
5.0
8.3
0.00
7.0
675ZZ
2
5
8
2.5
LE-D-2GT-AWW30GT2060-675Z...
AWW : 两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
GT2060
19.10
18.59
24
15
7.0
10.3
0.00
7.0
675ZZ
2
5
8
2.5
LE-D-2GT-AWW30GT2090-675Z...
AWW : 两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
GT2090
19.10
18.59
24
15
10.0
13.3
0.00
7.0
675ZZ
2
5
8
2.5
LE-D-2GT-SFW30GT2040-675Z...
SFW : 两侧轴承型
S45C
SPCC
钢
四氧化三铁保护膜
30
GT2040
19.10
18.59
24
15
5.0
8.3
0.00
7.0
675ZZ
2
5
8
2.5
LE-D-2GT-SFW30GT2060-675Z...
SFW : 两侧轴承型
S45C
SPCC
钢
四氧化三铁保护膜
30
GT2060
19.10
18.59
24
15
7.0
10.3
0.00
7.0
675ZZ
2
5
8
2.5
LE-D-2GT-SFW30GT2090-675Z...
SFW : 两侧轴承型
S45C
SPCC
钢
四氧化三铁保护膜
30
GT2090
19.10
18.59
24
15
10.0
13.3
0.00
7.0
675ZZ
2
5
8
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表