脚杯固定块 - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
配件
脚件支撑系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/foot_supports/cup_holder.prj},{NB=LE-DJ-30},{ORDERNUMBER=LE-DJ-30},{MATERIAL=Zinc aluminium alloy},{A=30},{B=M8},{C=6.5},{D=15},{E=15},{F=4.5},{WEIGHT=0.037},{CONNECTIONNO=LE-BYS-M6*16/TM-M6-30*2pcs}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ORDERNUMBER
订购码
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
CONNECTIONNO
连接件编号
ⁿ/ₐ
LE-DJ-30
LE-DJ-30
锌铝合金
30
M8
6.5
15
15
4.5
0.037
LE-BYS-M6*16/TM-M6-30*2pc...
LE-DJ-40
LE-DJ-40
锌铝合金
40
M8
6.5
15
15
4.5
0.053
LE-BYS-M6*20/TM-M6-40*2pc...
LE-DJ-45
LE-DJ-45
锌铝合金
45
M12
6.5
16
17
3.5
0.078
LE-BYS-M6*25/TM-M6-45*2pc...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表