地脚支撑 - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
配件
脚件支撑系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/foot_supports/aluminium_floor_bracket.prj},{NB=LE-JZC-3060},{ORDERNUMBER=LE-JZC-3060},{MATERIAL=Aluminium},{A=140},{B=80},{C=40},{D=30},{E=6},{F=56},{G=20},{H=30},{I=60},{J1=6.5},{K1=10.5},{L=25},{M=15},{WEIGHT=0.240},{CONNECTION=LE-TS-6*16-30/FL-M6*4pcs}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ORDERNUMBER
订购码
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
CONNECTION
连接件编号
ⁿ/ₐ
LE-JZC-30
LE-JZC-30
铝合金
140
80
40
-
6
56
20
-
30
Φ6.5
Φ10.5
25
15
0.125
LE-TS-6*16-30/FL-M6*2pcs
LE-JZC-3060
LE-JZC-3060
铝合金
140
80
40
30
6
56
20
30
60
Φ6.5
Φ10.5
25
15
0.240
LE-TS-6*16-30/FL-M6*4pcs
LE-JZC-40
LE-JZC-40
铝合金
140
80
40
-
6
56
20
-
40
Φ8.5
Φ13.5
28
20
0.134
LE-TS-8*20-40/FL-M8*2pcs
LE-JZC-4080
LE-JZC-4080
铝合金
140
80
40
40
6
56
20
40
80
Φ8.5
Φ13.5
28
20
0.271
LE-TS-8*25-40/FL-M8*4pcs
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表