端面连接板A - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
配件
脚件支撑系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/foot_supports/aluminium_base_plate_a.prj},{NB=LE-DB-30A},{ORDERNUMBER=LE-DB-30A},{MATERIAL=Zinc aluminium alloy},{A=30},{B=15},{C=M8},{D=5.3},{E=8},{WEIGHT=0.047},{CONNECTIONNO=LE-YZS-M5*20*4pcs}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ORDERNUMBER
订购码
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
CONNECTIONNO
连接件编号
ⁿ/ₐ
LE-DB-30A
LE-DB-30A
锌铝合金
30
15
M8
5.3
8
0.047
LE-YZS-M5*20*4pcs
LE-DB-40A
LE-DB-40A
锌铝合金
40
15
M8
6.3
8
0.093
LE-YZS-M5*20*4pcs
LE-DB-45A
LE-DB-45A
锌铝合金
45
15
M12
6.3
10
0.125
LE-YZS-M6*25*4pcs
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表