锥齿轮 - 模数2.5
协育齿轮工业株式会社
等径锥齿轮和锥齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/bevel_gears_new_mod_2_5.prj},{NB=B2.5S36#25H_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=B2.5S36#25H},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=50.312},{SB11=18},{U=2},{Z=36},{MOD=2.50},{D=90.0},{DA=90.18},{DA2=92.24},{A=42.55},{DD=25},{DH=50.0},{DB=84.95},{LH=15.00},{L=25.0},{LW=29.01},{LA=22.29},{B=16.7},{B2=8},{T2=3.3},{LS=7.50},{DEG=66},{MIN=17},{DS=57.50},{TA=0},{D5=57.5},{X=16.975},{NDM=6.0},{SSS=3},{VRS=4},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
齿数比
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径
[mm]
DA
外径
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
装配距离
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
L
孔长度
[mm]
LW
全长
[mm]
LA
齿顶圆直径
[mm]
B
齿宽
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DEG
齿顶角
[°]
MIN
齿顶角
[min]
MASS
重量
[g]
TA
螺旋方向
[°]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
B2.5S18-12
B2.5S18-12
-
2
18
2.50
45.0
47.27
49.47
64.29
12
36.0
17.00
32.0
34.97
20.41
16.7
0
0.0
-
0.00
29
25
0.25(kg)
0
B2.5S18-12_HUB0_0_0_0_0_S...
B2.5S18-12H
B2.5S18-12H
-
2
18
2.50
45.0
47.27
49.47
64.29
12
36.0
17.00
32.0
34.97
20.41
16.7
0
0.0
-
0.00
29
25
0.25(kg)
0
B2.5S18-12H_HUB0_0_0_0_0_...
B2.5S18#15H
B2.5S18#15H
停产产品
2
18
2.50
45.0
47.27
49.47
64.29
15
36.0
17.00
32.0
34.97
20.41
16.7
5
2.3
2-M5
8.50
29
25
0.23(kg)
0
B2.5S18#15H_HUB0_0_0_0_0_...
B2.5S36-14
B2.5S36-14
-
2
36
2.50
90.0
90.18
92.24
42.55
14
50.0
15.00
25.0
29.01
22.29
16.7
0
0.0
-
0.00
66
17
0.64(kg)
0
B2.5S36-14_HUB0_0_0_0_0_S...
B2.5S36-14H
B2.5S36-14H
-
2
36
2.50
90.0
90.18
92.24
42.55
14
50.0
15.00
25.0
29.01
22.29
16.7
0
0.0
-
0.00
66
17
0.64(kg)
0
B2.5S36-14H_HUB0_0_0_0_0_...
B2.5S36#20H
B2.5S36#20H
停产产品
2
36
2.50
90.0
90.18
92.24
42.55
20
50.0
15.00
25.0
29.01
22.29
16.7
6
2.8
2-M5
7.50
66
17
0.61(kg)
0
B2.5S36#20H_HUB0_0_0_0_0_...
B2.5S36#25H
B2.5S36#25H
停产产品
2
36
2.50
90.0
90.18
92.24
42.55
25
50.0
15.00
25.0
29.01
22.29
16.7
8
3.3
2-M6
7.50
66
17
0.57(kg)
0
B2.5S36#25H_HUB0_0_0_0_0_...
B2.5S15-10
B2.5S15-10
-
3
15
2.50
37.5
42.74
44.18
77.93
10
32.0
20.80
38.5
40.41
22.79
19.0
0
0.0
-
0.00
22
17
0.22(kg)
0
B2.5S15-10_HUB0_0_0_0_0_S...
B2.5S15-10H
B2.5S15-10H
-
3
15
2.50
37.5
42.74
44.18
77.93
10
32.0
20.80
38.5
40.41
22.79
19.0
0
0.0
-
0.00
22
17
0.22(kg)
0
B2.5S15-10H_HUB0_0_0_0_0_...
B2.5S15#15H
B2.5S15#15H
停产产品
3
15
2.50
37.5
42.74
44.18
77.93
15
32.0
20.80
38.5
40.41
22.79
19.0
5
2.3
2-M5
10.50
22
17
0.19(kg)
0
B2.5S15#15H_HUB0_0_0_0_0_...
B2.5S45-16
B2.5S45-16
-
3
45
2.50
112.5
111.60
113.44
40.67
16
60.0
14.00
24.5
28.74
23.32
19.0
0
0.0
-
0.00
73
27
1.1(kg)
0
B2.5S45-16_HUB0_0_0_0_0_S...
B2.5S45-16H
B2.5S45-16H
-
3
45
2.50
112.5
111.60
113.44
40.67
16
60.0
14.00
24.5
28.74
23.32
19.0
0
0.0
-
0.00
73
27
1.1(kg)
0
B2.5S45-16H_HUB0_0_0_0_0_...
B2.5S45#20H
B2.5S45#20H
停产产品
3
45
2.50
112.5
111.60
113.44
40.67
20
60.0
14.00
24.5
28.74
23.32
19.0
6
2.8
2-M5
7.00
73
27
1.07(kg)
0
B2.5S45#20H_HUB0_0_0_0_0_...
B2.5S45#25H
B2.5S45#25H
停产产品
3
45
2.50
112.5
111.60
113.44
40.67
25
60.0
14.00
24.5
28.74
23.32
19.0
8
3.3
2-M6
7.00
73
27
1.04(kg)
0
B2.5S45#25H_HUB0_0_0_0_0_...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表