您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
外径40 - 梅花联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
梅花联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_10/sg7_10_40.prj},{NB=SG7-10-40-18-18-66},{D1=18},{T1=2.8},{B1=6.0},{K1=},{D2=18},{T2=2.8},{B2=6.0},{K2=},{TEST=66},{TS=4},{RT=32.0},{MT=64.0},{MS=13000},{RRO=0.02},{TT=1.0},{EP=±0.8},{ML=主体铝合金、胶垫PTU},{FH=阳极黑色},{WT=148},{USE=常用于数控机床和伺服电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定做},{TD=中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差;抗油与电气绝缘;顺时针与逆时针回转特性完全相同;有两种不同硬度弹性体;定位螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-10-40-14-14-66
14
14
SG7-10-40-14-14-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-14-16-66
14
16
SG7-10-40-14-16-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-14-18-66
14
18
SG7-10-40-14-18-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-14-19-66
14
19
SG7-10-40-14-19-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-14-20-66
14
20
SG7-10-40-14-20-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-14-22-66
14
22
SG7-10-40-14-22-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-14-24-66
14
24
SG7-10-40-14-24-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-16-16-66
16
16
SG7-10-40-16-16-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-16-18-66
16
18
SG7-10-40-16-18-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-16-19-66
16
19
SG7-10-40-16-19-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-16-20-66
16
20
SG7-10-40-16-20-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-16-22-66
16
22
SG7-10-40-16-22-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-16-24-66
16
24
SG7-10-40-16-24-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-18-18-66
18
18
SG7-10-40-18-18-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-18-19-66
18
19
SG7-10-40-18-19-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-18-20-66
18
20
SG7-10-40-18-20-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-18-22-66
18
22
SG7-10-40-18-22-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-18-24-66
18
24
SG7-10-40-18-24-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-19-19-66
19
19
SG7-10-40-19-19-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-19-20-66
19
20
SG7-10-40-19-20-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-19-22-66
19
22
SG7-10-40-19-22-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-19-24-66
19
24
SG7-10-40-19-24-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-20-20-66
20
20
SG7-10-40-20-20-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-20-22-66
20
22
SG7-10-40-20-22-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-40-20-24-66
20
24
SG7-10-40-20-24-66
4
32.0
64.0
13000
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极黑色
148
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表