5.1.1 DIN - STERI-T© / HQ-T© DIN 11865-T (aseptic tee -long/equal-)
KST
5. Tee / Cross pieces
5.1 STERI-T© / HQ-T© DIN 11865-T (aseptic tee -long/equal-)
Powered by
CAD模型選擇
{kst/t_kreuz_stuecke/steri_t_hq_t_din11865_t/din_steri_hq_t.prj},{NB=STERI-T DN025 DIN (1.4435) DIN 11865-T 700513 999279},{DN=DN025},{AB=29.0 x 1.5},{A=29},{B=26},{C=100},{C2=50.0},{LINE=STERI-line},{OFB=MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
C2
length of the branch
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
STERI-T© DN004 DIN (1.443...
DN004
6.0 x 1.0
6
4
60
30.0
703819
999279
STERI-T© DN006 DIN (1.443...
DN006
8.0 x 1.0
8
6
60
30.0
700521
999279
STERI-T© DN008 DIN (1.443...
DN008
10.0 x 1.0
10
8
60
30.0
705208
999279
STERI-T© DN010 DIN (1.443...
DN010
12.0 x 1.0
12
10
70
35.0
700505
999279
STERI-T© DN010 DIN (1.443...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
70
35.0
705380
999279
STERI-T© DN015 DIN (1.443...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
70
35.0
700509
999279
STERI-T© DN020 DIN (1.443...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
80
40.0
700511
999279
STERI-T© DN025 DIN (1.443...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
100
50.0
700513
999279
STERI-T© DN032 DIN (1.443...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
110
55.0
700515
999279
STERI-T© DN040 DIN (1.443...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
120
60.0
700517
999279
STERI-T© DN050 DIN (1.443...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
160
80.0
700519
999279
STERI-T© DN065 DIN (1.443...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
210
105.0
700522
999279
STERI-T© DN080 DIN (1.443...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
260
130.0
700525
999279
STERI-T© DN100 DIN (1.443...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
310
155.0
700507
999279
STERI-T© DN125 DIN (1.443...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
375
187.5
702177
999279
STERI-T© DN150 DIN (1.443...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
450
225.0
702189
999279
STERI-T© DN200 DIN (1.443...
DN200
204.0 x 2.0
204
200
600
300.0
711292
999279
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表