Service 3 unit BG5 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
Standard
Service 3 unit
Powered by
CAD模型選擇
{knocks/standard_series/service_3_unit/service_3_unit_std_bg5_asmtab.prj},{NB=005812},{CNSORDERNO=005812},{TYP=FRO.55-10-40-PC-AM-G},{CNSORDERNO1=9.3055.00.160.0V},{ARTNR=FRO 55 VA},{L=0.0},{DESC1=Wartungseinheit G1 0,5-10 40µm mit PC-Behälter, vollautomatischem Ablass und Manometer G 63.16 R},{DESC2=Service 3 unit G1 0,5-10 40μm with PC bowl, automatic drain and gauge G 63.16 R},{INFO=Info pdf},{CNSMASSEXACT=5.146},{S=0},{KA=VA},{MANOMETER=1},{MATERIAL=PC},{DN=10013078},{PRA=5},{PPATH=assemblies/3teiling_std_bg5_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
004270
004270
FRO.54-10-40-PC-HA
error
5.080
038102
038102
FRO.55-10-40-PC-HA
error
5.023
004271
004271
FRO.55-10-40-PC-HA-G
error
5.133
9.3055.00.128.0V
9.3055.00.128.0V
FRO.55 HA3 B
error
5.334
9.3055.00.130.0V
9.3055.00.130.0V
FRO.55 AM10
error
5.037
005812
005812
FRO.55-10-40-PC-AM-G
error
5.146
9.3055.00.133.0V
9.3055.00.133.0V
FRO.55 AM10 B
error
5.334
9.3055.00.127.0V
9.3055.00.127.0V
FRO.55 M HA3
error
5.194
9.3055.00.132.0V
9.3055.00.132.0V
FRO.55 M AM10
error
5.207
9.3054.00.162.0V
9.3054.00.162.0V
FRO.54 G M AM10
error
5.373
026360
026360
FRO.55-10-40-AM-G
error
5.317
9.3055.00.152.0V
9.3055.00.152.0V
FRO.55 G M man
error
5.298
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表