Filter BG5 (54/55) - Standard series
Knocks Fluid-Technik
Standard
Filter
Powered by
CAD模型選擇
{knocks/standard_series/filter/filter_std_bg5_54_55_asmtab.prj},{NB=003066},{CNSORDERNO=003066},{TYP=DF.54-40-PC-AM},{CNSORDERNO1=9.1154.00.400.0V},{ARTNR=650 I/K-VA},{DESC1=Filter G3/4 40µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass},{DESC2=Filter G3/4 40μm with PC bowl and automatic drain},{INFO=Info pdf},{CNSMASSEXACT=1.407},{MATERIAL=PC},{KA=VA},{BTYP=1},{SCH=0},{DN=10014066},{PRA=4},{PPATH=assemblies/filter_pc_hauto_abvent_std_bg5_54_55_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
031621
031621
DF.54-40-PC-HA
error
1.393
024736
024736
DF.55-8-PC-HA
error
1.287
029996
029996
DF.55-40-PC-HA
error
1.337
030131
030131
DF.54-40-PC-B-HA
error
1.549
034393
034393
DF.55-40-PC-HA
error
1.492
032345
032345
DF.54-40-M-HA
error
1.478
032111
032111
DF.55-40-M-HA
error
1.421
003066
003066
DF.54-40-PC-AM
error
1.407
003073
003073
DF.55-40-PC-AM
error
1.350
038655
038655
DF.54-40-PC-B-AM
error
1.562
038656
038656
DF.55-40-PC-B-AM
error
1.506
029058
029058
DF.54-40-M-AM
error
1.271
003074
003074
DF.55-40-M-AM
error
1.214
9.1154.00.302.0V
9.1154.00.302.0V
DF.54 M man
error
1.472
004937
004937
DF.55-40-M-MA
error
1.196
011790
011790
DF.55-40-M-MA
error
1.986
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表