Filter BG3 (34/35) - Standard series
Knocks Fluid-Technik
Standard
Filter
Powered by
CAD模型選擇
{knocks/standard_series/filter/filter_std_bg3_34_35_asmtab.prj},{NB=003143},{CNSORDERNO=003143},{TYP=DF.34-5-PC-AM},{CNSORDERNO1=9.1134.00.100.0},{ARTNR=650 D/K-VA},{DN=10014059},{KA=VA},{DESC1=Filter G3/4 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass},{DESC2=Filter G3/4 5μm with PC bowl and automatic drain},{INFO=Info pdf},{CNSMASSEXACT=0.999},{MATERIAL=PC},{BTYP=1},{SCH=0},{PRA=4},{PPATH=assemblies/filter_pc_hauto_abvent_std_bg3_34_35_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
030753
030753
DF.34-5-PC-HA
error
1.071
037237
037237
DF.35-5-PC-HA
error
1.015
026017
026017
DF.34-5-PC-B-HA
error
1.226
003064
003064
DF.35-5-PC-HA
error
1.170
031541
031541
DF.34-5-M-HA
error
1.155
031418
031418
DF.35-5-M-HA
error
1.099
003143
003143
DF.34-5-PC-AM
error
0.999
004818
004818
DF.35-5-PC-AM
error
1.028
042220
042220
DF.35-5-PC-AMC
error
0.943
9.1134.00.103.0
9.1134.00.103.0
DF.34 AM10 B
error
1.155
9.1135.00.103.0
9.1135.00.103.0
DF.35 AM10 B
error
1.098
031607
031607
DF.34-5-M-AM
error
1.169
003063
003063
DF.35-5-M-AM
error
1.027
003060
003060
DF.34-5-M-MA
error
1.065
007376
007376
DF.35-5-M-MA
error
1.009
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表