Filter BG3 (33) - Standard series
Knocks Fluid-Technik
Standard
Filter
Powered by
CAD模型選擇
{knocks/standard_series/filter/filter_std_bg3_33_asmtab.prj},{NB=003138},{CNSORDERNO=003138},{TYP=DF.33-5-PC-AM},{CNSORDERNO1=9.1133.00.100.0V},{ARTNR=650 C/K-VA},{KA=VA},{DESC1=Filter G1/2 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass},{DESC2=Filter G1/2 5μm with PC bowl and automatic drain},{INFO=Info pdf},{CNSMASSEXACT=0.780},{MATERIAL=PC},{BTYP=1},{SCH=0},{DN=10014018},{PRA=4},{PPATH=assemblies/filter_pc_hauto_abvent_std_bg3_33_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
026768
026768
DF.33-5-PC-HA
error
0.767
003053
003053
DF.33-5-PC-HA
error
0.923
031539
031539
DF.33-5-M-HA
error
0.852
003138
003138
DF.33-5-PC-AM
error
0.780
036751
036751
DF.33-5-PC-AMC
error
0.780
038652
038652
DF.33-5-PC-AM
error
0.936
003052
003052
DF.33-5-M-AM
error
0.865
004868
004868
DF.33-5-M-MA
error
0.846
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表