目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1761 - Swivel and fixed castors standard version
KIPP USA
Material handling
Wheels and rollers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/wheels_and_rollers/95016.prj},{NB=K1761.1003010},{BESTKIPPUSA=K1761.100301},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{ROT1=0},{RL=Rollenlager},{VERS=1.000},{A=36},{B=85},{B1=60},{B2=0},{B3=30.0},{L=100},{L1=80},{H=125},{D=9},{R=86.0},{R1=100},{TFK=70},{GEW=0.8348},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245594733},{C=45.000},{CD=15.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
RL
wheel bearing
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
Length
[mm]
B2
Length
[mm]
B3
width
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
H
height
[mm]
D
diameter
[mm]
R
Length
[mm]
R1
diameter
[mm]
TFK
Permissible load
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1761.08025
K1761.08025
Swivel Castor
ball bearing
38
85
60
0
25.0
100
80
102
9
78.0
80
50
0.7007
Yes
4059245594696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.10030
K1761.10030
Swivel Castor
ball bearing
36
85
60
0
30.0
100
80
125
9
86.0
100
70
0.9700
Yes
4059245594726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.12538
K1761.12538
Swivel Castor
ball bearing
40
85
60
0
27.5
100
80
150
9
102.5
125
100
1.2420
Yes
4059245594900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.16040
K1761.16040
Swivel Castor
ball bearing
60
110
80
75
40.0
140
105
195
11
140.0
160
135
2.8000
Yes
4059245594931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.20050
K1761.20050
Swivel Castor
ball bearing
65
110
80
75
50.0
140
105
235
11
165.0
200
205
3.6180
Yes
4059245594962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.080251
K1761.080251
Fixed Castor
ball bearing
38
85
60
0
25.0
100
80
102
9
78.0
80
50
0.4820
Yes
4059245594702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.100301
K1761.100301
Fixed Castor
ball bearing
36
85
60
0
30.0
100
80
125
9
86.0
100
70
0.8348
Yes
4059245594733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.125381
K1761.125381
Fixed Castor
ball bearing
40
85
60
0
27.5
100
80
150
9
102.5
125
100
1.1080
Yes
4059245594917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.160401
K1761.160401
Fixed Castor
ball bearing
60
110
80
75
40.0
140
105
195
11
140.0
160
135
2.1400
Yes
4059245594948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.200501
K1761.200501
Fixed Castor
ball bearing
65
110
80
75
50.0
140
105
235
11
165.0
200
205
2.8930
Yes
4059245594979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.080252
K1761.080252
Swivel Castor with stop-f...
ball bearing
38
85
60
0
25.0
100
80
102
9
78.0
80
50
0.8238
Yes
4059245594719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.100302
K1761.100302
Swivel Castor with stop-f...
ball bearing
36
85
60
0
30.0
100
80
125
9
86.0
100
70
1.1200
Yes
4059245594740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.125382
K1761.125382
Swivel Castor with stop-f...
ball bearing
40
85
60
0
27.5
100
80
150
9
102.5
125
100
1.3960
Yes
4059245594924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.160402
K1761.160402
Swivel Castor with stop-f...
ball bearing
60
110
80
75
40.0
140
105
195
11
140.0
160
135
3.2200
Yes
4059245594955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.200502
K1761.200502
Swivel Castor with stop-f...
ball bearing
65
110
80
75
50.0
140
105
235
11
165.0
200
205
4.1700
Yes
4059245594986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表