目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1159 - Socket head screws full thread, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07159.prj},{NB=K1159.412X90},{BESTKIPPUSA=K1159.412X90},{MATERIAL=Stahl},{FARBEG=silber},{OBFG=galvanisch verzinkt},{FESTKL=8.8},{SS=-},{D=M12},{DK=18.0},{L=90},{K=12},{SW=10},{GEW=0.0812},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweise},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245280421},{FILTER=KIPP,NORELEM,,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=12},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
FARBEG
Main colour
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish bod
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
DK
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
height
[mm]
SW
width across flat
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1159.05X40
K1159.05X40
Steel
black
bright
8.8
-
M5
8.5
40
5
4
0.0066
Technischer Hinweise
Yes
4059245279944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.05X50
K1159.05X50
Steel
black
bright
8.8
-
M5
8.5
50
5
4
0.0077
Technischer Hinweise
Yes
4059245279951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.05X60
K1159.05X60
Steel
black
bright
8.8
-
M5
8.5
60
5
4
0.0089
Technischer Hinweise
Yes
4059245279968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.05X80
K1159.05X80
Steel
black
bright
8.8
-
M5
8.5
80
5
4
0.0113
Technischer Hinweise
Yes
4059245279975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.06X40
K1159.06X40
Steel
black
bright
8.8
-
M6
10.0
40
6
5
0.0096
Technischer Hinweise
Yes
4059245279982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.06X50
K1159.06X50
Steel
black
bright
8.8
-
M6
10.0
50
6
5
0.0113
Technischer Hinweise
Yes
4059245279999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.06X60
K1159.06X60
Steel
black
bright
8.8
-
M6
10.0
60
6
5
0.0129
Technischer Hinweise
Yes
4059245280001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.06X70
K1159.06X70
Steel
black
bright
8.8
-
M6
10.0
70
6
5
0.0146
Technischer Hinweise
Yes
4059245280018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.06X90
K1159.06X90
Steel
black
bright
8.8
-
M6
10.0
90
6
5
0.0179
Technischer Hinweise
Yes
4059245280025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.06X100
K1159.06X100
Steel
black
bright
8.8
-
M6
10.0
100
6
5
0.0197
Technischer Hinweise
Yes
4059245280032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.08X50
K1159.08X50
Steel
black
bright
8.8
-
M8
13.0
50
8
6
0.0220
Technischer Hinweise
Yes
4059245280049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.08X60
K1159.08X60
Steel
black
bright
8.8
-
M8
13.0
60
8
6
0.0249
Technischer Hinweise
Yes
4059245280056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.08X70
K1159.08X70
Steel
black
bright
8.8
-
M8
13.0
70
8
6
0.0282
Technischer Hinweise
Yes
4059245280063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.08X80
K1159.08X80
Steel
black
bright
8.8
-
M8
13.0
80
8
6
0.0310
Technischer Hinweise
Yes
4059245280070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.08X90
K1159.08X90
Steel
black
bright
8.8
-
M8
13.0
90
8
6
0.0342
Technischer Hinweise
Yes
4059245280087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.10X50
K1159.10X50
Steel
black
bright
8.8
-
M10
16.0
50
10
8
0.0363
Technischer Hinweise
Yes
4059245280094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.10X60
K1159.10X60
Steel
black
bright
8.8
-
M10
16.0
60
10
8
0.0414
Technischer Hinweise
Yes
4059245280100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.10X70
K1159.10X70
Steel
black
bright
8.8
-
M10
16.0
70
10
8
0.0462
Technischer Hinweise
Yes
4059245280117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.10X80
K1159.10X80
Steel
black
bright
8.8
-
M10
16.0
80
10
8
0.0510
Technischer Hinweise
Yes
4059245280124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.10X90
K1159.10X90
Steel
black
bright
8.8
-
M10
16.0
90
10
8
0.0561
Technischer Hinweise
Yes
4059245280131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.10X100
K1159.10X100
Steel
black
bright
8.8
-
M10
16.0
100
10
8
0.0612
Technischer Hinweise
Yes
4059245280148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.12X80
K1159.12X80
Steel
black
bright
8.8
-
M12
18.0
80
12
10
0.0743
Technischer Hinweise
Yes
4059245280155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.12X90
K1159.12X90
Steel
black
bright
8.8
-
M12
18.0
90
12
10
0.0812
Technischer Hinweise
Yes
4059245280162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.12X100
K1159.12X100
Steel
black
bright
8.8
-
M12
18.0
100
12
10
0.0881
Technischer Hinweise
Yes
4059245280179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.405X40
K1159.405X40
Steel
silver
galvanised
8.8
-
M5
8.5
40
5
4
0.0065
Technischer Hinweise
Yes
4059245280186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07159 - Socket head screws full thread, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
norelem
30.05.2024
K0333 - Spring Plungers push fit, stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
SHCSM - Socket Head Cap Screws Metric
Harcourt
02.04.2024
07161 - Socket head screws with low head DIN 6912
norelem
30.05.2024
B0123 - Socket head screws full thread, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Blohm
03.06.2024
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
K0869 - Hexagon socket head cap screw DIN 912 / EN ISO 4762, LONG-LOK secur...
KIPP USA
05.06.2024
K0869 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
KIPP
27.05.2024
07160 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
norelem
30.05.2024
HSHSDIN7984 - HEAD SOCKET HEAD SCREW DIN 7984
WITTE
18.10.2021
3128 - Socket Head Cap Screw
80/20
20.05.2021
K1160 - Socket head screws with low headDIN 6912
KIPP USA
05.06.2024
SZ 8510 - Socket-head screw with hexagon socket
Steinel Normalien
14.05.2024
K0869 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
KIPP USA
05.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表