目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1641 - Pull handles, aluminium
KIPP USA
Pull Handles
Aluminum Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/buegelgriffe/aluminum_handles/06916-10_asmtab.prj},{NB=K1641.2180101},{BESTKIPPUSA=K1641.2180101},{MATERIAL=Aluminium},{FORM=B},{FARBE=schwarz},{A=180},{B=31},{D=M 10},{H=58},{L=218},{T=15},{S=36},{C=16.0},{H1=-},{TRAGKRAFT=1000},{GEW=0.4008},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245512928},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{NDM=10},{TYP=10},{XA=15.000},{XB=0.000},{PPATH=06916-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
A
Distance
[mm]
B
width
[mm]
D
Gwinde
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
T
Distance
[mm]
S
width
[mm]
C
height
[mm]
H1
height
[mm]
TRAGKRAFT
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1641.1100051
K1641.1100051
Aluminium
A
black
100
17
M 5
33
122
-
20
9.5
20
1000
0.0700
Yes
4059245512836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1120061
K1641.1120061
Aluminium
A
black
120
21
M 6
39
146
-
24
11.4
25
1000
0.1300
Yes
4059245512843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1140081
K1641.1140081
Aluminium
A
black
140
24
M 8
45
170
-
28
14.2
30
1000
0.1800
Yes
4059245512850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1160081
K1641.1160081
Aluminium
A
black
160
28
M 8
52
194
-
32
15.5
30
1000
0.3050
Yes
4059245512867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1180101
K1641.1180101
Aluminium
A
black
180
31
M 10
58
218
-
36
16.0
40
1000
0.4719
Yes
4059245512874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2100051
K1641.2100051
Aluminium
B
black
100
17
M 5
33
122
7.5
20
9.5
-
1000
0.0756
Yes
4059245512881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2120061
K1641.2120061
Aluminium
B
black
120
21
M 6
39
146
9
24
11.4
-
1000
0.1288
Yes
4059245512898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2140081
K1641.2140081
Aluminium
B
black
140
24
M 8
45
170
12
28
14.2
-
1000
0.2036
Yes
4059245512904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2160081
K1641.2160081
Aluminium
B
black
160
28
M 8
52
194
12
32
15.5
-
1000
0.2977
Yes
4059245512911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2180101
K1641.2180101
Aluminium
B
black
180
31
M 10
58
218
15
36
16.0
-
1000
0.4008
Yes
4059245512928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1100053
K1641.1100053
Aluminium
A
silver
100
17
M 5
33
122
-
20
9.5
20
1000
0.0700
Yes
4059245512935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1120063
K1641.1120063
Aluminium
A
silver
120
21
M 6
39
146
-
24
11.4
25
1000
0.1300
Yes
4059245512942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1140083
K1641.1140083
Aluminium
A
silver
140
24
M 8
45
170
-
28
14.2
30
1000
0.1800
Yes
4059245512959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1160083
K1641.1160083
Aluminium
A
silver
160
28
M 8
52
194
-
32
15.5
30
1000
0.3050
Yes
4059245512966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1180103
K1641.1180103
Aluminium
A
silver
180
31
M 10
58
218
-
36
16.0
40
1000
0.4200
Yes
4059245512973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2100053
K1641.2100053
Aluminium
B
silver
100
17
M 5
33
122
7.5
20
9.5
-
1000
0.0752
Yes
4059245512980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2120063
K1641.2120063
Aluminium
B
silver
120
21
M 6
39
146
9
24
11.4
-
1000
0.1284
Yes
4059245512997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2140083
K1641.2140083
Aluminium
B
silver
140
24
M 8
45
170
12
28
14.2
-
1000
0.2027
Yes
4059245513000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2160083
K1641.2160083
Aluminium
B
silver
160
28
M 8
52
194
12
32
15.5
-
1000
0.3009
Yes
4059245513017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2180103
K1641.2180103
Aluminium
B
silver
180
31
M 10
58
218
15
36
16.0
-
1000
0.3991
Yes
4059245513024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表