Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0914 - 压钳
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
拉式夹钳、推式夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/zugspanner_druckspanner/04402.prj},{NB=K0914.323201_0},{B=32},{C=30},{D=20},{E=13},{F=2.5},{J=25},{K=19.5},{L=135},{M=15},{N=103.0},{SPANNKRAFT=4000},{HANDKRAFT=200},{GEW=0.1875},{EAN=4059245237227},{VERS=1},{NDM=6},{ST=1.00},{AMIN=32.0},{XA=26},{XB=0.8},{XC=5.0},{XD=26.0},{XE=0.5},{XF=1.0},{XG=12.0},{XH=9.0},{XI=12.0},{XJ=9.0},{XK=2.0},{XL=10.5},{XM=29.0},{XN=8.0},{XO=8.0},{XP=10.0},{XQ=16.0},{XR=1.0},{XS=10.0},{XT=0.3},{XU=135.0},{NDM1=6.0},{ST1=1.00},{XV=5.0},{XW=6.0},{BESTKIPP=K0914.323201},{AUSF=mit Griff},{A=32-34,5},{G=M 6 x 9},{H=M 6 x 9},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{WX=0,[5:135/5]},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
高度
[mm]
B
直径
[mm]
C
直径
[mm]
D
直径
[mm]
E
宽度
[mm]
F
夹紧范围
[mm]
G
螺纹
[mm]
H
螺纹
[mm]
J
直径
[mm]
K
高度
[mm]
L
角件
[°]
M
直径
[mm]
N
直径
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
HANDKRAFT
允许的手柄施力*
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0914.252501
K0914.252501
带把手
25-26,7
25
23
16
10
1.7
M 4 x 6
M 4 x 6
20
15.0
123
12
69.5
3000
150
0.1233
Yes
84662080
4059245237203
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0914.323201
K0914.323201
带把手
32-34,5
32
30
20
13
2.5
M 6 x 9
M 6 x 9
25
19.5
135
15
103.0
4000
200
0.1875
Yes
84662080
4059245237227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0914.252500
K0914.252500
不带把手
25-26,7
25
23
16
10
1.7
M 4 x 6
M 4 x 6
20
15.0
123
12
69.5
3000
150
0.0649
Yes
84662080
4059245237197
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0914.323200
K0914.323200
不带把手
32-34,5
32
30
20
13
2.5
M 6 x 9
M 6 x 9
25
19.5
135
15
103.0
4000
200
0.1473
Yes
84662080
4059245237210
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表