Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0932 - 压块
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
压块
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/tiefspanner/04570.prj},{NB=K0932.1008_0},{B=30},{B1=11},{D=6},{H=19},{H1=8},{H2=7.0},{H3=2.0},{L=43},{L1=29.0},{L2=12},{SPANNKRAFT=8500},{DREHMOMENT=50},{GEW=0.1521},{EAN=4059245237869},{FX1=4},{XA=23.5},{XB=10.5},{XC=13.0},{XD=0.97},{XE=7.0},{XF=45.0},{XG=23.0},{XH=45.0},{XI=24.0},{XJ=19.5},{XK=9.0},{XL=4.0},{XM=0.3},{XN=29.0},{XO=0.5},{XP=10.5},{XQ=20.0},{XR=2.0},{XS=45.0},{XT=45.0},{XU=5.53},{XV=9.25},{XW=34.5},{XX=40.5},{XY=45.0},{XZ=12.0},{XA1=14.0},{XB1=45.0},{XC1=32.5},{XD1=36.5},{XE1=5.0},{XF1=9.0},{XG1=45.0},{XH1=4.5},{XI1=4.0},{XJ1=4.0},{XK1=10.5},{BESTKIPP=K0932.1008},{G=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{FX=[0:$FX1.]},{J=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
直径 h7
[mm]
G
圆柱头螺丝 DIN 912
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
DREHMOMENT
锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0932.0806
K0932.0806
25
10
6
M 8
15
6
7.0
1.6
35
24.5
10
7000
25
0.0821
Yes
84662080
4059245237845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0932.1008
K0932.1008
30
11
6
M 10
19
8
7.0
2.0
43
29.0
12
8500
50
0.1521
Yes
84662080
4059245237869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0932.1209
K0932.1209
35
12
8
M 12
23
9
10.0
2.3
54
37.0
16
20000
90
0.2678
Yes
84662080
4059245237883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0932.1610
K0932.1610
40
14
10
M 16
25
10
10.0
3.2
65
45.0
20
40000
200
0.4234
Yes
84662080
4059245237906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表