Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0853 - 压块,可调节,下沉
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
压块
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/tiefspanner/04470-05_1_asmtab.prj},{NB=K0853.92108016_0},{B=25},{B1=8.5},{B2=14},{L=72},{L1=16.5},{L2=10.0},{H=7.5},{H1=16},{H2=7},{GEW=0.1469},{JX1=7},{VAR=1.0},{XA=62.0},{XB=1.5},{XC=45.0},{XD=10.0},{XE=4.0},{XF=35.5},{XG=18.0},{XH=13.4},{XI=48.0},{XJ=0.9},{XK=1.5},{XL=2.5},{XM=45.0},{XN=2.5},{XO=60.0},{XP=45.0},{XQ=15.66},{XR=6.0},{XS=13.5},{XT=15.0},{XU=5.5},{XV=4.0},{XW=10.0},{XX=2.0},{XY=90.0},{XZ=4.0},{XA1=4.0},{XB1=1.0},{XC1=1.5},{XD1=10.0},{XE1=10.0},{XF1=1.0},{XG1=35.0},{XH1=1.5},{XA2=37.0},{EAN=4059245243549},{BESTKIPP=K0853.92108016},{F1=3,6},{M1=6,5},{BS=Infotext},{JX=[0:$JX1.]},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{ZTN=84662080},{ROHS=Yes},{PPATH=04470-05_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{J=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
F1
[kN]
M1
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0853.92108016_0
K0853.92108016
25
8.5
14
72
16.5
10.0
7.5
16
7
3,6
6,5
0.1469
84662080
4059245243549
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0853.92112022_0
K0853.92112022
35
13.0
20
105
26.5
13.5
10.0
22
9
7,4
19
0.3945
84662080
4059245243556
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0853.92116030_0
K0853.92116030
40
17.0
26
137
30.0
17.5
14.0
30
13
11,7
32
0.8628
84662080
4059245243563
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表