Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1540 - T 型槽夹紧块,钢制 带 T 型槽
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
T 型槽压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/t_nutenspanner/04571-10.prj},{NB=K1540.12},{NT=12},{B=18.0},{B1=20},{H=10},{H1=7.5},{H2=5},{L=48},{L1=25},{L2=15},{SW=4},{F1=4},{DREHMOMENT=9},{GEW=0.2090},{ZTN=84662080},{EAN=4059245494736},{NDM=5},{NDM1=0},{XA=18},{XB=16.0},{XC=26.00},{XD=10.00},{XE=11.5},{XF=25.5},{XG=18.0},{XH=7.0},{XI=16.0},{XJ=10.0},{XK=5.00000},{XL=8.5},{XM=16.0},{XN=4.0},{XO=3.2},{BESTKIPP=K1540.12},{FORM='A','B'},{D=M16},{D1=M8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{AUSF=A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
NT
槽宽
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
槽宽
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[Nm]
F1
夹持力
[kN]
DREHMOMENT
锁紧扭矩
[Nm]
D
螺纹孔
[mm]
D1
螺纹孔
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1540.10
K1540.10
10
18.0
20
10
7.5
5
46
25
15
4
4
9
M12
M8
0.1691
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1540.12
K1540.12
12
18.0
20
10
7.5
5
48
25
15
4
4
9
M16
M8
0.2090
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1540.14
K1540.14
14
22.0
20
10
7.5
5
52
25
15
4
4
9
M20
M10
0.2896
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1540.16
K1540.16
16
25.0
20
10
7.5
5
48
25
15
4
4
9
M12
M8
0.3120
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1540.18
K1540.18
18
25.0
20
10
7.5
5
48
25
15
4
4
9
M16
M8
0.3236
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表