Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1412 - T 型槽压板
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
T 型槽压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/t_nutenspanner/04469.prj},{NB=K1412.1014},{NUTBREITE=14.0},{B=22},{H=31},{H1=24},{L=40},{B1=13.0},{SW=5},{F1=7},{F2=3.5},{M1=18},{M2=9},{GEW=0.0765},{EAN=4059245341375},{TYP=1.0},{NDM=10.0},{XA=18.0},{XB=0.8},{XC=4.0},{XD=2.5},{XE=9.0},{XF=7.0},{XG=18.0},{XH=23.0},{XI=25.0},{XJ=10.0},{XK=22.0},{XL=8.0},{XM=3.0},{XN=11.0},{XO=3.0},{XP=22.0},{XR=MIN},{XS=MIN},{XT=MIN},{XW=MIN},{XX=MIN},{XY=MIN},{XZ=MIN},{BESTKIPP=K1412.1014},{D=M10},{H2=14-19},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
NUTBREITE
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
B1
长度
[mm]
SW
长度
[mm]
F1
长度
[mm]
F2
长度
[mm]
M1
长度
[mm]
M2
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1412.1014
K1412.1014
14.0
22
M10
31
24
14-19
40
13.0
5
7
3.5
18
9
0.0765
Yes
84662080
4059245341375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1412.1218
K1412.1218
18.0
28
M12
39
30
18-24
49
17.0
6
10
5.0
32
15
0.1507
Yes
84662080
4059245341382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1412.1622
K1412.1622
22.0
35
M16
50
37
22-30
63
21.0
8
16
8.0
75
35
0.3369
Yes
84662080
4059245341399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表