Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0754 - 偏心夹紧模块
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
偏心轮夹具、偏心夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/spannexzenter_exzenterspanner/k0754_asmtab.prj},{NB=K0754.212010080},{D2=MIN},{L=52.3},{H=44.0},{H1=13},{H3=10},{H4=MIN},{GEW=0.0699},{EAN=4059245309382},{HX=8.000},{GR=0.000},{TYP=1.000},{TYP1=4.000},{TYP2=3.000},{TYP3=3.000},{TYP4=2.000},{BESTKIPP=K0754.21201008},{FORM=C},{D=20},{D1=-},{SPANNKRAFT=2,5},{HANDKRAFT=100},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{GEWINDE=M 5},{PPATH=k0754_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{H2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
L
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H3
间距
[mm]
H4
高度
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力 F
[kN]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0754.00200808
K0754.00200808
A
20
-
52.3
73.5
36
28
34
2,5
100
0.0981
Yes
84662080
4059245205578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0754.10200808
K0754.10200808
B
-
M20x1,5
52.3
73.5
36
28
34
2,5
100
0.0934
Yes
84662080
4059245205585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0754.21150606
K0754.21150606
C
15
-
36.2
34.0
10
7
1,5
90
0.0276
Yes
82057000
4059245309375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0754.21201008
K0754.21201008
C
20
-
52.3
44.0
13
10
2,5
100
0.0699
Yes
82057000
4059245309382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0754.21301008
K0754.21301008
C
30
-
70.4
84.6
35
25
40
4
120
0.2381
Yes
84662080
4059245205592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0754.31301008
K0754.31301008
D
-
M30x2
70.4
84.6
35
25
40
4
120
0.2615
Yes
84662080
4059245205608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0754.41150706
K0754.41150706
E
-
M15x1
25
36.2
39.0
14
1,5
90
0.0394
Yes
82057000
4059245309429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0754.41200908
K0754.41200908
E
-
M20x1
32
52.3
50.0
18
2,5
100
0.0851
Yes
82057000
4059245309436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表