Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1695 - 带偏心件的 侧方夹紧块
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
偏心轮夹具、偏心夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/spannexzenter_exzenterspanner/04515_asmtab.prj},{NB=K1695.081},{B=32},{B1=10},{SW=19},{H=23},{H1=20},{H2=8},{H3=7},{H4=15},{S=4.0},{L=44},{L1=28.5},{L2=26.5},{SPANNKRAFT=3.5},{DREHMOMENT=45.0},{SW1=6},{B3=0},{D1=0},{J=0},{N=0.0},{GEW=0.1600},{EAN=4059245559725},{VAR=1.0},{HX1=44260.0},{BESTKIPP=K1695.081},{FORM=A},{D=M08},{P=0},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{HX=[0:$HX1.]},{POSX=3,[0:$L5.]},{ZGT=Gewindestift mit Innensechskant},{ZGT1=Kugeldruckschraube},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04515_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
S
行程
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
DREHMOMENT
锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
Info
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1695.081
K1695.081
A
32
10
M08
19
23
20
8
7
15
4.0
44
28.5
26.5
3.5
45.0
0.1600
Info
Yes
84662080
4059245559725
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1695.101
K1695.101
B
40
12
M10
24
29
25
10
9
16
5.0
54
35.0
33.0
5.5
55.0
0.3336
Info
Yes
84662080
4059245559732
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1695.121
K1695.121
B
46
14
M12
27
35
30
12
11
17
5.5
62
39.5
37.5
7.0
70.0
0.4774
Info
Yes
84662080
4059245559749
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表