Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0010 - 偏心夹具,末端夹紧
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
偏心轮夹具、偏心夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/spannexzenter_exzenterspanner/04330.prj},{NB=K0010.08},{L1=27},{L2=28},{L3=28},{L4=27},{B=38},{B1=25},{B2=12.0},{S=16},{H=70},{H1=25},{H2=34},{D1=25},{D2=7},{A=14},{SW=13},{GEW=0.4007},{EAN=4059245030736},{TYP=1},{NDM=8},{ST=1.25},{L1S=28.000},{L2S=8.500},{L3S=12.000},{L4S=2.000},{L5S=24.000},{LS=63.500},{B1S=9.500},{DS=9.000},{AS=16.000},{FASE45W=0.750},{LW=30.000},{SPR=3.000},{M1S=0.900},{BB=9.000},{BXB=8.000},{HX=5.500},{DS2=18.000},{HS=1.500},{DS3=17.000},{HSB=5.100},{HS1=6.400},{HS2=4.000},{XA=1.250},{XB=0.700},{XC=14.900},{XD=9.500},{XE=8.000},{XF=10.000},{XG=17.500},{XI=23.950},{XJ=18.000},{XK=56.400},{XL=19.200},{XM=9.000},{XN=104.000},{XO=63.500},{XP=7.500},{XQ=26.000},{XR=9.000},{XS=24.000},{XT=5.000},{XU=3.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
S
高度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
最大高度
[mm]
H2
高度
[mm]
D
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D1
波珠直径
[mm]
D2
直径
[mm]
A
间距
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0010.08
K0010.08
104±2
27
28
28
27
38
25
12.0
16
70
25
34
M 8
25
7
14
13
0.4007
Yes
84662080
4059245030736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0010.10
K0010.10
123±2
34
36
32
35
41
32
13.5
20
80
24
40
M 10
30
7
16
17
0.7130
Yes
84662080
4059245030743
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0010.12
K0010.12
146±3
43
45
37
45
43
40
14.5
25
100
31
48
M 12
30
7
19
19
1.1240
Yes
84662080
4059245030750
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表