Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0001 - 压板
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/spanneisen/04010.prj},{NB=K0001.10},{BESTKIPP=K0001.10},{A=16},{B=25},{D=11.0},{H=16},{H1=4.5},{L=63},{L1=28},{L2=16},{L3=2.5},{F=13.90},{GEW=0.1466},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245028863},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
孔中心距
[mm]
B
总宽度
[mm]
D
槽宽
[mm]
H
高度
[mm]
H1
槽深
[mm]
L
总长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
F
夹紧力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0001.05
K0001.05
8
12
5.5
8
3.0
32
14
8
1.2
3.42
0.0162
Yes
84662080
4059245028801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.051
K0001.051
13
12
5.5
8
3.0
50
23
8
1.2
3.42
0.0699
Yes
84662080
4059245028818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.06
K0001.06
10
16
7.0
10
3.0
40
17
10
1.6
4.82
0.0376
Yes
84662080
4059245028825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.061
K0001.061
17
16
7.0
10
3.0
63
29
10
1.6
4.82
0.0588
Yes
84662080
4059245028832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.08
K0001.08
12
20
9.0
12
4.0
50
22
12
2.0
8.77
0.0672
Yes
84662080
4059245028849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.081
K0001.081
21
20
9.0
12
4.0
80
37
12
2.0
8.77
0.1117
Yes
84662080
4059245028856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.10
K0001.10
16
25
11.0
16
4.5
63
28
16
2.5
13.90
0.1466
Yes
84662080
4059245028863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.101
K0001.101
26
25
11.0
16
4.5
100
46
16
2.5
13.90
0.2392
Yes
84662080
4059245028870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.12
K0001.12
20
32
14.0
20
5.0
80
35
20
3.0
20.20
0.3010
Yes
84662080
4059245028887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.121
K0001.121
33
32
14.0
20
5.0
125
58
20
3.0
20.20
0.4820
Yes
84662080
4059245028894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.14
K0001.14
25
40
16.0
25
6.0
100
44
25
4.0
27.60
0.6034
Yes
84662080
4059245028900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.141
K0001.141
42
40
16.0
30
6.0
160
74
25
4.0
27.60
1.2100
Yes
84662080
4059245028917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.16
K0001.16
42
50
18.0
30
6.0
160
73
32
5.0
37.80
1.5340
Yes
84662080
4059245028924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.20
K0001.20
52
60
22.0
30
8.0
200
92
40
6.0
58.80
2.2890
Yes
84662080
4059245028931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表