Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1812 - 气动转角夹具 块状体
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
转角夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/schwenkspanner/05626.prj},{NB=K1812.132200},{L=45},{L1=34.0},{L2=16.5},{B=4.5},{B1MAX=13.9},{B1MIN=13.8},{B2=5.5},{B3=9.0},{DMAX=30.0},{DMIN=29.9},{D1=16.0},{A=45},{H=133.5},{H1=90.0},{H2=20.0},{H3=35.0},{H4=3.0},{H5=5.5},{H6=6.5},{S1=15.0},{S2=20.0},{F1=422},{GEW=0.6479},{ZTN=84662080},{EAN=4059245618910},{ST1=1.500},{SW=8.0},{SW1=26.000},{TYP=2.0},{NDM=9.7280},{NDM1=10.0},{NDM2=0.000},{ST2=MIN},{KDM=MIN},{XA=19.6},{XB=3.1},{XC=4.2},{XD=4.7},{XE=19.1},{XF=30.0},{XG=9.8},{XH=16.6},{XI=1.8},{XJ=9.0},{XK=2.5},{XL=22.7},{XM=4.500},{XN=16.000},{XO=8.000},{XP=103.000},{XQ=5.000},{BESTKIPP=K1812.13220},{AUSF=rechtsschwenkend},{FORM=B},{GR=32},{D2=G1/8},{D3=M10X1.5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{XHUB=[0:35]},{HUB=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
L
间距
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
宽度
[mm]
B
间距
[mm]
B1MAX
B1 max.
[mm]
B1MIN
B1 min.
[mm]
B2
直径
[mm]
B3
直径
[mm]
DMAX
直径
[mm]
DMIN
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
间距
[mm]
H3
间距
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
S1
间距
[mm]
S2
间距
[mm]
F1
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1812.11210
K1812.11210
右摆
A
12
25
15.5
8.0
5.0
4.9
4.8
3.5
5.3
11.5
11.4
6.0
M5
M3X0.5
20
100.0
77.8
12.0
51.0
2.0
2.5
3.0
7.5
10.0
59
0.0790
Yes
84662080
4059245618781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.11220
K1812.11220
右摆
A
12
25
15.5
8.0
5.0
4.9
4.8
3.5
5.3
11.5
11.4
6.0
M5
M3X0.5
20
130.0
97.8
12.0
70.0
2.0
2.5
3.0
7.5
20.0
59
0.0960
Yes
84662080
4059245618798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.11610
K1812.11610
右摆
A
16
29
20.0
8.0
5.0
6.9
6.8
4.5
7.5
14.5
14.4
8.0
M5
M5X0.8
25
100.0
77.8
12.0
51.0
2.0
2.5
3.0
7.5
10.0
106
0.1080
Yes
84662080
4059245618804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.11620
K1812.11620
右摆
A
16
29
20.0
8.0
5.0
6.9
6.8
3.5
7.5
14.5
14.4
8.0
M5
M5X0.8
25
130.0
97.8
12.0
70.0
2.0
2.5
3.0
7.5
20.0
106
0.1300
Yes
84662080
4059245618811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.21210
K1812.21210
左摆
A
12
25
15.5
8.0
5.0
4.9
4.8
3.5
5.3
11.5
11.4
6.0
M5
M3X0.5
20
100.0
77.8
12.0
51.0
2.0
2.5
3.0
7.5
10.0
59
0.0790
Yes
84662080
4059245618828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.21220
K1812.21220
左摆
A
12
25
15.5
8.0
5.0
4.9
4.8
4.5
5.3
11.5
11.4
6.0
M5
M3X0.5
20
130.0
97.8
12.0
70.0
2.0
2.5
3.0
7.5
20.0
59
0.0960
Yes
84662080
4059245618835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.21610
K1812.21610
左摆
A
16
29
20.0
8.0
5.0
6.9
6.8
4.5
7.5
14.5
14.4
8.0
M5
M5X0.8
25
100.0
77.8
11.0
32.0
2.0
2.5
3.0
7.5
10.0
106
0.1080
Yes
84662080
4059245618842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.21620
K1812.21620
左摆
A
16
29
20.0
8.0
5.0
6.9
6.8
4.5
7.5
14.5
14.4
8.0
M5
M5X0.8
25
130.0
97.8
11.0
42.0
2.0
2.5
3.0
7.5
20.0
106
0.1300
Yes
84662080
4059245618859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.12010
K1812.12010
右摆
B
20
36
25.5
8.0
4.0
9.9
9.8
5.5
8.3
18.4
18.3
12.0
M5
M8X1.25
35
93.5
73.0
18.0
39.5
3.0
3.0
4.0
9.5
10.0
141
0.2550
Yes
84662080
4059245618866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.12020
K1812.12020
右摆
B
20
36
25.5
8.0
4.0
9.9
9.8
5.5
8.3
18.4
18.3
12.0
M5
M8X1.25
35
113.5
83.0
18.0
49.5
3.0
3.0
4.0
9.5
20.0
141
0.2880
Yes
84662080
4059245618873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.12510
K1812.12510
右摆
B
25
40
28.0
9.6
5.0
9.9
9.8
5.5
9.0
23.0
22.9
12.0
M5
M8X1.25
35
93.5
73.0
18.0
27.0
3.0
3.0
4.0
9.5
10.0
264
0.3571
Yes
84662080
4059245618880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.12520
K1812.12520
右摆
B
25
40
28.0
9.6
5.0
9.9
9.8
5.5
9.0
23.0
22.9
12.0
M5
M8X1.25
35
113.5
83.0
18.0
37.0
3.0
3.0
4.0
9.5
20.0
264
0.4090
Yes
84662080
4059245618897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.13210
K1812.13210
右摆
B
32
45
34.0
16.5
4.5
13.9
13.8
5.5
9.0
30.0
29.9
16.0
G1/8
M10X1.5
45
113.5
80.0
20.0
25.0
3.0
5.5
6.5
15.0
10.0
422
0.5913
Yes
84662080
4059245618903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.13220
K1812.13220
右摆
B
32
45
34.0
16.5
4.5
13.9
13.8
5.5
9.0
30.0
29.9
16.0
G1/8
M10X1.5
45
133.5
90.0
20.0
35.0
3.0
5.5
6.5
15.0
20.0
422
0.6479
Yes
84662080
4059245618910
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.14010
K1812.14010
右摆
B
40
52
40.0
18.0
5.0
13.9
13.8
5.5
9.0
30.0
29.9
16.0
G1/8
M10X1.5
45
114.5
80.0
20.0
25.0
3.0
5.5
6.5
15.0
10.0
739
0.7226
Yes
84662080
4059245618927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.14020
K1812.14020
右摆
B
40
52
40.0
18.0
5.0
13.9
13.8
5.5
9.0
30.0
29.9
16.0
G1/8
M10X1.5
45
134.5
90.0
20.0
35.0
3.0
5.5
6.5
15.0
20.0
739
0.8079
Yes
84662080
4059245618934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.15020
K1812.15020
右摆
B
50
64
50.0
20.0
7.0
16.9
16.8
6.6
11.0
37.0
36.9
20.0
G1/4
M12X1.75
65
152.0
101.5
25.0
37.0
3.5
5.5
7.5
19.0
20.0
1155
1.4300
Yes
84662080
4059245618941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.15050
K1812.15050
右摆
B
50
64
50.0
20.0
7.0
16.9
16.8
6.6
11.0
37.0
36.9
20.0
G1/4
M12X1.75
65
212.0
131.5
25.0
67.0
3.5
5.5
7.5
19.0
50.0
1155
1.7900
Yes
84662080
4059245618958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.22010
K1812.22010
左摆
B
20
36
25.5
8.0
4.0
9.9
9.8
5.5
8.3
18.4
18.3
12.0
M5
M8X1.25
35
93.5
73.0
18.0
39.5
3.0
3.0
4.0
9.5
10.0
141
0.2550
Yes
84662080
4059245618965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.22020
K1812.22020
左摆
B
20
36
25.5
8.0
4.0
9.9
9.8
5.5
8.3
18.4
18.3
12.0
M5
M8X1.25
35
113.5
83.0
18.0
49.5
3.0
3.0
4.0
9.5
20.0
141
0.2880
Yes
84662080
4059245618972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.22510
K1812.22510
左摆
B
25
40
28.0
9.6
5.0
9.9
9.8
5.5
9.0
23.0
22.9
12.0
M5
M8X1.25
35
93.5
73.0
18.0
27.0
3.0
3.0
4.0
9.5
10.0
264
0.3575
Yes
84662080
4059245618989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.22520
K1812.22520
左摆
B
25
40
28.0
9.6
5.0
9.9
9.8
5.5
9.0
23.0
22.9
12.0
M5
M8X1.25
35
113.5
83.0
18.0
37.0
3.0
3.0
4.0
9.5
20.0
264
0.4084
Yes
84662080
4059245618996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.23210
K1812.23210
左摆
B
32
45
34.0
16.5
4.5
13.9
13.8
5.5
9.0
30.0
29.9
16.0
G1/8
M10X1.5
45
113.5
80.0
20.0
25.0
3.0
5.5
6.5
15.0
10.0
422
0.5913
Yes
84662080
4059245619009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.23220
K1812.23220
左摆
B
32
45
34.0
16.5
4.5
13.9
13.8
5.5
9.0
30.0
29.9
16.0
G1/8
M10X1.5
45
133.5
90.0
20.0
35.0
3.0
5.5
6.5
15.0
20.0
422
0.6453
Yes
84662080
4059245619016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1812.24010
K1812.24010
左摆
B
40
52
40.0
18.0
5.0
13.9
13.8
5.5
9.0
30.0
29.9
16.0
G1/8
M10X1.5
45
114.5
80.0
20.0
25.0
3.0
5.5
6.5
15.0
10.0
739
680.7229
Yes
84662080
4059245619023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表