Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1818 - 气动转角夹 用法兰拧紧
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
转角夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/schwenkspanner/05610-10.prj},{NB=K1818.1630},{A=90},{A1=100},{A2=45.50},{A3=35},{B=90.0},{B1=70.0},{B2=118.0},{HUBS=30.0},{S1=16},{S2=14.0},{D2=20},{D3=8.5},{D5=10.0},{H=110.0},{H1=165.0},{H2=80.0},{H3=30.0},{H4=25},{H5=11},{H6=10.5},{H7=25},{F1=1720.00},{GEW=1.7200},{EAN=4059245619306.000},{SW=8.0},{TYP=2.0},{TYP1=2.0},{TYP2=2.0},{TYP3=1.000},{NDM=80.0},{ST=1.000},{NDM1=9.7280},{ST1=1.000},{NDM2=9.000},{ST2=0.000},{KDM=8.000},{XA=74.0},{XB=34.0},{XC=10.0},{XD=14.0},{XE=11.0},{XF=17.0},{XG=11.0},{XH=11.0},{XI=13.0},{XJ=16.0},{XK=2.0},{XL=16.0},{XM=28.000},{XN=10.000},{XO=50.000},{XP=26.000},{XQ=10.000},{XR=25.000},{XS=20.000},{XT=10.000},{XU=11.000},{XV=17.000},{XW=9.000},{XX=10.000},{BESTKIPP=K1818.163},{HUB=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
B2
间距
[mm]
HUBS
行程
[mm]
S1
行程
[mm]
S2
夹紧行程
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
[mm]
D4
螺纹
[mm]
D5
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
间距
[mm]
H4
间距
[mm]
H5
间距
[mm]
H6
间距
[mm]
H7
高度
[mm]
F1
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1818.112
K1818.112
右摆
用法兰拧紧
12
35
39
18.75
10
32.5
23.0
42.5
17.6
9
8.6
M25x1.5
M5
8
4.5
M5
4.0
75.0
104.6
52.0
25.0
18
11
7.0
12
40.00
0.3000
Yes
84662080
4059245619238.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1818.116
K1818.116
右摆
用法兰拧紧
16
41
45
23.00
12
36.0
26.5
47.0
17.5
9
8.5
M30x1.5
M5
8
4.5
M5
4.0
75.0
104.5
52.0
25.0
18
11
7.0
12
90.00
0.3500
Yes
84662080
4059245619245.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1818.120
K1818.120
右摆
用法兰拧紧
20
48
54
27.50
14
41.0
30.5
54.0
27.0
12
15.0
M35x1.5
M8
12
5.5
M5
5.0
90.5
133.5
65.1
25.4
20
10
10.0
16
120.00
0.4000
Yes
84662080
4059245619252.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1818.125
K1818.125
右摆
用法兰拧紧
25
50
56
25.00
23
50.0
37.0
66.0
26.0
13
13.0
M40x1.5
M8
14
5.5
M5
8.0
92.0
134.0
62.0
30.0
25
15
11.5
16
210.00
0.4074
Yes
84662080
4059245619269.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1818.132
K1818.132
右摆
用法兰拧紧
32
60
69
30.00
23
60.0
45.0
80.0
28.0
14
14.0
M50x1.5
M8
16
6.5
G1/8
8.0
103.0
150.0
73.0
30.0
25
13
10.5
19
370.00
0.6844
Yes
84662080
4059245619276.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1818.140
K1818.140
右摆
用法兰拧紧
40
70
79
37.50
26
65.0
50.0
87.0
30.0
14
16.0
M55x1.5
M8
16
6.5
G1/8
8.0
103.0
152.0
73.0
30.0
25
13
10.5
19
650.00
0.7420
Yes
84662080
4059245619283.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1818.150
K1818.150
右摆
用法兰拧紧
50
80
90
42.50
32
75.0
58.0
100.0
32.0
16
16.0
M65x1.5
M10
20
8.5
G1/8
10.0
110.0
167.0
80.0
30.0
25
11
10.5
25
1020.00
1.2200
Yes
84662080
4059245619290.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1818.163
K1818.163
右摆
用法兰拧紧
63
90
100
45.50
35
90.0
70.0
118.0
30.0
16
14.0
M80x1.5
M10
20
8.5
G1/8
10.0
110.0
165.0
80.0
30.0
25
11
10.5
25
1720.00
1.7200
Yes
84662080
4059245619306.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1818.212
K1818.212
左摆
用法兰拧紧
12
35
39
18.75
10
32.5
23.0
42.5
17.6
9
8.6
M25x1.5
M5
8
4.5
M5
4.0
75.0
104.6
52.0
25.0
18
11
7.0
12
40.00
0.3000
Yes
84662080
4059245619313.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1818.216
K1818.216
左摆
用法兰拧紧
16
41
45
23.00
12
36.0
26.5
47.0
17.5
9
8.5
M30x1.5
M5
8
4.5
M5
4.0
75.0
104.5
52.0
25.0
18
11
7.0
12
90.00
0.3500
Yes
84662080
4059245619320.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1818.220
K1818.220
左摆
用法兰拧紧
20
48
54
27.50
14
41.0
30.5
54.0
27.0
12
15.0
M35x1.5
M8
12
5.5
M5
5.0
90.5
133.5
65.1
25.4
20
10
10.0
16
120.00
0.4000
Yes
84662080
4059245619337.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1818.225
K1818.225
左摆
用法兰拧紧
25
50
56
25.00
23
50.0
37.0
66.0
26.0
13
13.0
M40x1.5
M8
14
5.5
M5
8.0
92.0
134.0
62.0
30.0
25
15
11.5
16
210.00
0.4068
Yes
84662080
4059245619344.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1818.232
K1818.232
左摆
用法兰拧紧
32
60
69
30.00
23
60.0
45.0
80.0
28.0
14
14.0
M50x1.5
M8
16
6.5
G1/8
8.0
103.0
150.0
73.0
30.0
25
13
10.5
19
370.00
0.6844
Yes
84662080
4059245619351.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1818.240
K1818.240
左摆
用法兰拧紧
40
70
79
37.50
26
65.0
50.0
87.0
30.0
14
16.0
M55x1.5
M8
16
6.5
G1/8
8.0
103.0
152.0
73.0
30.0
25
13
10.5
19
650.00
0.7419
Yes
84662080
4059245619368.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1818.250
K1818.250
左摆
用法兰拧紧
50
80
90
42.50
32
75.0
58.0
100.0
32.0
16
16.0
M65x1.5
M10
20
8.5
G1/8
10.0
110.0
167.0
80.0
30.0
25
11
10.5
25
1020.00
1.2200
Yes
84662080
4059245619375.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1818.263
K1818.263
左摆
用法兰拧紧
63
90
100
45.50
35
90.0
70.0
118.0
30.0
16
14.0
M80x1.5
M10
20
8.5
G1/8
10.0
110.0
165.0
80.0
30.0
25
11
10.5
25
1720.00
1.7200
Yes
84662080
4059245619382.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表