Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1856 - 液压旋转杆式夹钳 双 / 单作用,带有弹簧复位
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
转角夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/schwenkspanner/04624-20_asmtab.prj},{NB=K1856.401304GESCHLOSSEN},{DK=40},{L=74},{L1=55.0},{L2=9.5},{L3=21.50},{L4=12},{L5=25.00},{B=78},{B1=59.0},{H=50.00},{H1=47.0},{H2=70.00},{H3=17.5},{H4=48.0},{D1=55},{R=24.7},{S=10},{GEW=2.6300},{TYP=1.0},{CX1=8.280},{ROT1=25.250},{XPOS1=20.000},{NDM=12},{LSCHR=80},{BESTKIPP=K1856.401304},{FORM=A},{FORM1=doppelt wirkend},{H5=25},{H6=19},{H7=40},{D=53.0},{G=M12},{G1=M12x18},{SPANNKRAFT=15.9},{SPANNKRAFT1=63.6},{VOL=31.8},{WIRK=15.9},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84122100},{EAN=4059245655489},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04624-20_schb.sbl.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORM1
样式
ⁿ/ₐ
DK
活塞直径
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
L1
长度
ⁿ/ₐ
L2
长度
ⁿ/ₐ
L3
长度
ⁿ/ₐ
L4
长度
ⁿ/ₐ
L5
长度
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
H7
高度
[mm]
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
G
螺纹
[mm]
G1
螺纹
[mm]
R
半径
ⁿ/ₐ
S
行程
ⁿ/ₐ
SPANNKRAFT
夹持力
[KN]
SPANNKRAFT1
夹持力
[KN]
VOL
Volumen
[cm3]
WIRK
有效
[cm3]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
LSCHR
长度
ⁿ/ₐ
K1856.121304
K1856.121304
A
双作用
12
26
18.5
3.8
8.80
8
7.50
27
19.5
15.00
21.0
21.00
7.5
21.5
14
11
23
19.4
20
M4
M4x8
10.6
8
1.7
7
1.06
1.77
0.0952
Yes
84122100
4059245655434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
25
K1856.161304
K1856.161304
A
双作用
16
32
23.0
4.5
9.50
10
10.00
34
25.0
20.00
26.0
28.00
10.5
26.5
17
13
26
23.0
24
M5
M5x12
14.2
10
2.8
11.3
2.03
2.83
0.1986
Yes
84122100
4059245655441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
35
K1856.201304
K1856.201304
A
双作用
20
40
30.0
5.0
13.50
11
12.50
40
30.0
25.00
32.5
35.00
9.0
33.0
17
14
31
29.0
30
M6
M6x10
15.7
10
4.5
18
4.52
4.52
0.5500
Yes
84122100
4059245655458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
40
K1856.251304
K1856.251304
A
双作用
25
49
35.5
6.8
14.75
11
15.63
52
38.5
32.25
37.0
43.75
11.5
38.0
20
15
33
35.0
36
M8
M8x12
18.7
8
6.15
24.6
8.82
6.15
0.8600
Yes
84122100
4059245655465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
50
K1856.321304
K1856.321304
A
双作用
32
62
45.0
8.5
18.50
9
20.00
66
49.0
40.00
42.0
56.00
13.0
43.0
23
17
38
43.0
45
M10
M10x15
19.7
10
10.1
40.6
16.27
10.17
1.7600
Yes
84122100
4059245655472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
65
K1856.401304
K1856.401304
A
双作用
40
74
55.0
9.5
21.50
12
25.00
78
59.0
50.00
47.0
70.00
17.5
48.0
25
19
40
53.0
55
M12
M12x18
24.7
10
15.9
63.6
31.8
15.9
2.6300
Yes
84122100
4059245655489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80
K1856.122304
K1856.122304
B
单作用
12
26
18.5
3.8
8.80
8
7.50
27
19.5
15.00
23.0
21.00
7.5
23.5
20
M4
M4x8
10.6
8
1.1
4.4
0.68
1.13
0.0954
Yes
84122100
4059245655496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
25
K1856.162304
K1856.162304
B
单作用
16
32
23.0
4.5
9.50
10
10.00
34
25.0
20.00
26.0
28.00
10.5
26.5
24
M5
M5x12
14.2
10
1.9
8
1.61
2.01
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
35
K1856.202304
K1856.202304
B
单作用
20
40
30.0
5.0
13.50
11
12.50
40
30.0
25.00
32.5
35.00
9.0
33.0
30
M6
M6x10
15.7
10
3
12.4
3.14
3.14
0.3383
Yes
84122100
4059245655519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
40
K1856.252304
K1856.252304
B
单作用
25
49
35.5
6.8
14.75
11
15.63
52
38.5
32.25
37.0
43.75
11.5
38.0
36
M8
M8x12
18.7
8
4.7
19.4
6.14
4.91
0.7000
Yes
84122100
4059245655526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
50
K1856.322304
K1856.322304
B
单作用
32
62
45.0
8.5
18.50
9
20.00
66
49.0
40.00
47.0
56.00
11.5
48.0
45
M10
M10x15
19.7
10
7.8
32
12.9
8.04
1.4000
Yes
84122100
4059245655533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
65
K1856.402304
K1856.402304
B
单作用
40
74
55.0
9.5
21.50
12
25.00
78
59.0
50.00
55.0
70.00
17.5
56.0
55
M12
M12x18
24.7
10
12.3
50
25.2
12.57
2.4600
Yes
84122100
4059245655540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表