Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0912 - 转角夹具
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
转角夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/schwenkspanner/04366.prj},{NB=K0912.1145400},{B=40},{C=63},{D=25},{E=38},{F=13},{G=40},{H=12},{J=16},{K=32},{M=20},{N=22.5},{P=69.5},{R=78.1},{SPANNKRAFT=1200.0},{HANDKRAFT=200.0},{GEW=0.6870},{EAN=4059245236909},{AUSF1=1.0},{NDML=8.0},{STL=1.25},{NDMS=6.0},{NDMT=6.0},{NDM=6.000},{STS=1.00},{STT=1.0},{XA=8.0},{XB=37.0},{XC=18.0},{XD=2.0},{XE=16.0},{XF=13.0},{XG=16.0},{XH=20.0},{XI=37.0},{XJ=46.5},{XK=45.0},{XL=44.1},{XM=45.9},{XN=38.0},{XO=13.0},{XP=5.0},{XQ=12.0},{XR=10.0},{XS=6.5},{XT=126.0},{XU=10.0},{XV=8.0},{XW=8.0},{XX=52.0},{XY=6.0},{XZ=25.000},{BESTKIPP=K0912.114540},{AUSF=mit Griff},{VERS=rechts},{A=44,1-45,9},{L=M 8},{S=M 6 x 12},{T=M 6},{U=25},{V=107},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
VERS
夹紧
ⁿ/ₐ
A
夹紧高度,最小-最大
[mm]
B
直径
[mm]
C
高度
[mm]
D
直径
[mm]
E
直径
[mm]
F
高度
[mm]
G
长度
[mm]
J
长度
[mm]
K
长度
[mm]
L
螺纹
[mm]
M
长度
[mm]
N
长度
[mm]
P
高度
[mm]
R
高度
[mm]
S
螺纹
[mm]
T
螺纹
[mm]
U
直径
ⁿ/ₐ
V
直径
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
HANDKRAFT
允许的手柄施力*
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0912.013232
K0912.013232
带把手
左侧
31,4-32,6
30
46
18
30
10
32
14
25
M 6
15
17.0
51.0
57.5
M 4 x 8
M 5
20
73
800.0
150.0
0.3028
Yes
84662080
4059245236817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0912.014540
K0912.014540
带把手
左侧
44,1-45,9
40
63
25
38
13
40
16
32
M 8
20
22.5
69.5
78.1
M 6 x 12
M 6
25
107
1200.0
200.0
0.7240
Yes
84662080
4059245236824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0912.113232
K0912.113232
带把手
右侧
31,4-32,6
30
46
18
30
10
32
14
25
M 6
15
17.0
51.0
57.5
M 4 x 8
M 5
20
73
800.0
150.0
0.3039
Yes
84662080
4059245236893
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0912.114540
K0912.114540
带把手
右侧
44,1-45,9
40
63
25
38
13
40
16
32
M 8
20
22.5
69.5
78.1
M 6 x 12
M 6
25
107
1200.0
200.0
0.6870
Yes
84662080
4059245236909
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0912.003232
K0912.003232
不带把手
左侧
31,4-32,6
30
46
18
30
10
32
14
25
M 6
15
17.0
51.0
57.5
M 4 x 8
M 5
-
-
800.0
150.0
0.2800
Yes
84662080
4059245236794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0912.004540
K0912.004540
不带把手
左侧
44,1-45,9
40
63
25
38
13
40
16
32
M 8
20
22.5
69.5
78.1
M 6 x 12
M 6
-
-
1200.0
200.0
0.6416
Yes
84662080
4059245236800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0912.103232
K0912.103232
不带把手
右侧
31,4-32,6
30
46
18
30
10
32
14
25
M 6
15
17.0
51.0
57.5
M 4 x 8
M 5
-
-
800.0
150.0
0.3067
Yes
84662080
4059245236879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0912.104540
K0912.104540
不带把手
右侧
44,1-45,9
40
63
25
38
13
40
16
32
M 8
20
22.5
69.5
78.1
M 6 x 12
M 6
-
-
1200.0
200.0
0.6795
Yes
84662080
4059245236886
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表